Su enlace más fuerte con energía confiable: conmutadores de transferencia Cummins
Cummins Power Generation ofrece una amplia gama de conmutadores de transferencia y aislamientos de derivación para una transferencia confiable de energía entre fuentes de energía en cualquier aplicación, desde el hogar hasta el comercial y de misión crítica.
Como parte de las soluciones de sistemas de energía integrada de Cummins, nuestros conmutadores de transferencia (automáticos y no automáticos) se basan en tecnología probada para brindar un rendimiento a prueba de fallas en aplicaciones críticas. Todos nuestros conmutadores de transferencia están diseñados pensando en la flexibilidad y la facilidad de operación. Y, cuando se combina con grupos electrógenos Cummins (controles de conmutador y conexión en paralelo), nuestros sólidos servicios de un sistema de energía garantizan un rendimiento confiable y maximizan la rentabilidad.
Los interruptores estándar están disponibles desde 40 hasta 4,000 amperios para toda la gama de aplicaciones de bajo voltaje y los interruptores diseñados a medida están disponibles para adaptarse a los requisitos únicos del proyecto.
Las características y capacidades incluyen:
- Calificaciones de resistencia y cierre de hasta 200 kA
- Calificaciones a corto plazo de hasta 150 kA
- Sofisticados controles PowerCommand®
- Capacidad de comunicación en red y monitoreo remoto
- Capacidades de diagnóstico mejoradas con registro de eventos, códigos de falla mejorados, listas de alerta, historial de eventos de energía y estadísticas de fuentes.
- Las estadísticas mejoran la capacidad de diagnóstico
- Configuraciones automáticas, no automáticas, sin servicio y de entrada de servicio
- Configuraciones de aislamiento de derivación y entrada de servicio
- Transición abierta o cerrada
- Aprobaciones de agencias globales, que incluyen: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD y NEMA ICS 10
El canal de distribución global de Cummins es la única fuente de suministro de sistemas de energía totalmente integrada, desde generadores, conmutadores paralelos y conmutadores de transferencia automáticos hasta asistencia y servicio de diseño y fabricación local, al implementar cientos de miles de instalaciones en todo el mundo.
Manténgase al corriente de datos importantes con el anunciador remoto de conmutador de transferencia PowerCommand
El anunciador remoto de conmutador de transferencia PowerCommand le permite monitorear remotamente hasta ocho conmutadores de transferencia de la serie X en una pantalla LCD a color fácil de leer.
De un vistazo, sabrá la posición del conmutador de transferencia, la disponibilidad de la fuente y si hay eventos o alertas activos.
Una interfaz de usuario intuitiva le brinda acceso a información adicional para cada conmutador de transferencia, incluidos el voltaje de fuente, la frecuencia y los registros de alertas y funciones de comando para iniciar pruebas, anular temporizadores de transferencia y cargar la caseta de forma remota.
- Diseño intuitivo líder en el mercado
- Símbolos e iconos codificados por colores
- Botones de retroalimentación táctil
- Monitoreo remoto
- Información detallada e historial
- Prueba remota, anulación y control de la caseta
- Notificación de falla y eventos
- Mediciones de voltaje y frecuencia
- Soporte Hardwire para controlador (de otra serie fuera de la X)