INCAL

¿Busca asistencia? Haga clic aquí

INCAL es un set de DVD que incluye una lista completa de calibraciones de ECM actuales para INSITE.

Descargas de software

caution1.png

El firewall de su compañía podría inhibir la instalación de este archivo. Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener ayuda en caso de que reciba dicho mensaje.

INFORMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN
Para obtener una suscripción anual a INCAL, contacte al distribuidor local para comprar el DVD correspondiente. La duración estándar de una suscripción a INCAL es de un año desde el momento de la compra. Después de un año, la suscripción se vence y el usuario debe comprar una nueva suscripción para continuar recibiendo el DVD de INCAL por correo.

 

REQUISITOS DE LECTORA PARA PC
INCAL está disponible en discos DVD-ROM en dos formatos de disco:

  • DVD-ROM de una capa (capacidad de 4.3 GB)
  • DVD-ROM de doble capa, doble densidad (capacidad de 8.3 GB)

 

NÚMEROS DE PIEZA DE DVD DE INCAL

  • DVD de INCAL completo: 3886398
  • DVD de INCAL SIR: 4358618*
  • DVD de INCAL RMI: 4358619**

* SIR (regulación de información de servicio): a partir de la introducción de los motores EPA 2013, la SIR exige que Cummins Inc. proporcione las calibraciones INSITE correspondientes a las partes interesadas no afiliadas al canal de servicio autorizado de Cummins. El DVD de INCAL contiene todas las calibraciones de gama media y trabajo pesado para aplicaciones automotrices EPA 2013 y posteriores.

** RMI (información de reparación y mantenimiento): para vehículos de trabajo pesado, tales como autobuses o camiones, se introdujeron por codecisión disposiciones de RMI mediante la Regulación 595/2009 (Euro VI); las medidas de implementación se introdujeron en 64/2012, la cual exige que Cummins Inc proporcione las calibraciones INSITE correspondientes a las partes interesadas no afiliadas al canal de servicio autorizado de Cummins. El DVD de INCAL contiene todas las calibraciones de gama media y trabajo pesado para aplicaciones automotrices Euro VI y posteriores.

 

VIGENCIA DE LOS DVD INCAL
Los DVD de INCAL tienen una validez de siete meses a partir de la fecha de lanzamiento. Las calibraciones se actualizan en forma periódica, y debe utilizar DVD de INCAL actualizados para asegurarse de tener las calibraciones más recientes y más exactas.

 

FRECUENCIA DE ENVÍO DE LOS DVD

  • DVD de INCAL completo
    • Meses del ciclo de lanzamiento: febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre
    • Ubicaciones de envío: globales
  • DVD de INCAL SIR
    • Meses del ciclo de lanzamiento: marzo, junio, septiembre, diciembre
    • Ubicaciones de envío: Norteamérica únicamente

CAMBIOS EN LAS CALIBRACIONES
Se publicarán nuevos códigos de calibración del módulo de control del motor (ECM) utilizando el cifrado estándar de la industria para todos los productos de motor controlados electrónicamente. Estos códigos de calibración del módulo de control electrónico solo se admiten en la versión de la herramienta electrónica de servicio Cummins INSITE™ 8.8.0 y versiones posteriores. Si los usuarios no actualizan, no podrán utilizar ninguna calibración en estos DVD de INCAL descargados a través de Quickserve Online (QSOL) o ECM/PDD Code Search en INSITE. INSITE 8.8.0 es compatible con los DVD de INCAL creados después de marzo de 2022.

 

PRESENTACIÓN DEL DVD DE INCAL (+ detalles del DVD)

 

Versión actual disponible: ABRIL DE 2023 (las descargas de INCAL se actualizan cada 2 meses)

DESCARGAS DE DVD DE INCAL COMPLETO (archivos zip totales: 8)

DISCO 1 (tamaño del zip: 6.9 GB)

 

DISCO 2 (tamaño del zip: 7.8 GB)

 

DISCO 3 (tamaño del zip: 7.7 GB)

DISCO 4 (tamaño del zip: 6.0 GB)

DISCO 5 (tamaño del zip: 7.3 GB)

DISCO 6 (tamaño del zip: 7.7 GB)

DISCO 7 (tamaño del zip: 7.7 GB)

DISCO 8 (tamaño del zip: 3.9 GB)

 

 

ARCHIVO ZIP: Controlador de fluido de escape diésel postratamiento 3.0 MB La base de datos vence el 01-abril-2023
ARCHIVO ZIP: Unidad de dosificación de fluido de escape diésel postratamiento 1.2 MB La base de datos vence el 01-abril-2023
ARCHIVO ZIP: bomba de elevación de combustible eléctrica 182.5 KB La base de datos vence el 01-abril-2023
ARCHIVO ZIP: bomba de suministro de combustible motor 532.6 KB La base de datos vence el 01-abril-2023
ARCHIVO ZIP: válvula de control de combustible 71.0 KB La base de datos vence el 01-abril-2023
ARCHIVO ZIP: módulo de control de encendido 757.5 KB La base de datos vence el 01-abril-2023
ARCHIVO ZIP: activador del acelerador 275.1 KB La base de datos vence el 01-abril-2023
ARCHIVO ZIP: controlador del activador turbo 3.1 MB La base de datos vence el 01-abril-2023

Versión actual disponible: 2022 DE OCTUBRE(compatible con 8.8.0 y más nuevo)

DESCARGAS DE DVD INCAL SIR (archivos zip totales: 4)

DISCO 1 (tamaño del zip 6.6 GB)

DISCO 2 (tamaño del zip 7.2 GB)

DISCO 3 (tamaño del zip 7.6 GB)

DISCO 4 (tamaño del zip 6.5 GB)

 

Presentación y detalles del DVD de SIR (75.9 KB)

 

Versión actual disponible: 2021 DE OCTUBRE(compatible con 8.8.0 y más nuevo)

DESCARGA DEL DVD INCAL RMI (archivos zip totales: 4)

DISCO 1 (tamaño del zip 6.9 GB)

DISCO 2 (tamaño del zip 7.2 GB)

DISCO 3 (tamaño del zip 5.8 GB)

DISCO 4 (tamaño del zip 5.9 GB)

 

Presentación y detalles del DVD de RMI (75.8 KB)

Versión actual disponible: 2023 DE FEBRERO (compatible con la 8.8.0 o posterior)

DESCARGAS DE DVD DE INCAL CNH (archivos zip totales: 1)

DISCO 1 (tamaño del archivo zip: 60,6 MB)

 

Si su vehículo tiene instalado un motor de fabricante de equipos originales de Case New Holland (CNH), los archivos de calibración NO están disponibles en Quickserve Online (QSOL). Haga clic en el enlace a continuación para ver la lista de archivos de calibración. Si hay una lista de archivos de calibración, puede descargarlos desde el enlace del DISCO 1 incluido anteriormente.

Detalles de calibración (24,3 KB)

 

Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.