Unidades de control de artículos electrónicos

El módulo de control electrónico, conocido comúnmente por ser el cerebro detrás del motor, proporciona datos clave al motor y los componentes que lo integran. En Cummins, contamos con una gama de ECM que se adapta a una variedad de aplicaciones, desde trabajo liviano hasta alta potencia, a la vez que cumple con múltiples regulaciones de emisiones en todo el planeta.

 

Unidades de control de artículos electrónicos de Cummins:

ECM diésel

ECM diésel

Los módulos de control electrónico diésel de Cummins son controladores de motor aptos para suministrar energía al mercado diésel mundial, a la vez que cumplen con diferentes regulaciones de emisiones. En Cummins, diseñamos nuestro ECM que cumple con los criterios de la tecnología más avanzada en los mercados diésel comerciales.

 

 

 

 

Módulos de control electrónico de gas natural

ECM de gas natural

Los controladores de motor de gas natural de Cummins son aptos para tecnología en evolución en el mercado comercial de combustibles alternativos. Las capacidades de gas natural pueden admitir hasta 10 cilindros y tienen una RAM externo de 4Mb. Este ECM se adapta a una variedad de aplicaciones, y puede adecuarse según la aplicación para cumplir con los objetivos de las emisiones en el sitio del cliente.

 

 

Módulos de control de postratamiento

Módulo de control de postratamiento

Las unidades de control de postratamiento de Cummins están diseñadas para sistemas de postratamiento tanto para los mercados desarrollados como para los emergentes. Estos módulos electrónicos de vanguardia, diseñados en las dependencias, pueden controlar los sistemas de postratamiento para un mejor desempeño del sistema y un cumplimiento más estricto de las regulaciones de las emisiones.

 

 

Unidades de control electrónico

Unidades de control electrónico

El modelo Cummins CM2950 es un controlador de motor apto para una amplia variedad de aplicaciones. Se trata de un controlador activador que puede usarse para una variedad de propósitos tanto para reducir las emisiones como para aumentar el desempeño. Es ideal para el mercado con una aplicación de bajo costo.

Unidades de control de artículos electrónicos
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.