Cummins en acción
Cummins en acción
Experimente la próxima generación de energía, ahora
Experimente la próxima generación de energía, ahora

Motor destacado
X12
X12
Cuando se combinan, el Cummins X12 y la transmisión Endurant HD constituyen la opción de tren motriz integrada más ligera del mercado.

Motor destacado
Serie X15 Efficiency
Serie X15 Efficiency
Con capacidades de potencia EX que mejoran el ahorro de combustible en hasta un 1.5%, la serie X15 Efficiency le ayuda a aprovechar al máximo cada gota de combustible.
Servicio para mantenerlo en movimiento
Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.
La salvación para su motor de camión
Connected Diagnostics™ le permite conectar de forma inalámbrica su motor a Cummins para una supervisión y actualizaciones continuas.