C38D5Q

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 28 35
Reserva 30 38

Disponibilidad del producto

Europa
generador de rango x 3.3 q

Frecuencia

50

Niveles de emisión

No aplicable

Modelo del motor y tipo de combustible

X3.3-G1 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

28 kW

35 kVA

Reserva

30 kW

38 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

24 kW

30 kVA

Reserva

26,4 kW

33 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal