Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 24 | 30 |
| Reserva | 26.4 | 33 |
Disponibilidad del producto
Europa
Frecuencia
50
Niveles de emisión
No aplicable
Modelo del motor y tipo de combustible
X3.3-G1 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Permanente
24 kW
30 kVA
Reserva
26,4 kW
33 kVA