Bienvenido a la próxima generación de energía
Desarrollada en respuesta directa a las necesidades y pedidos de ingenieros, contratistas y gerentes de instalaciones, la serie Centum está diseñada para abordar las dificultades de hoy, anticipándose a las del futuro.
Los generadores de la serie Centum™ de Cummins, que representan un cambio significativo en el enfoque de la compañía para el diseño de sistemas de energía, ofrecen flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad de nivel superior. Esto es más que el lanzamiento de una nueva línea de productos: es un compromiso de largo plazo con la próxima generación de energía, con nuestros clientes, con la industria y con nuestro planeta.
La evolución de Centum continúa
Densidad de energía: generadores compactos diseñados específicamente para entregar más energía.
Sostenibilidad - Diseñado para los próximos 100 años con la sostenibilidad y las bajas emisiones en mente.
Tamaño correcto: ofrece exactamente la cantidad justa de potencia sin concesiones.
Confiabilidad: diseñados, construidos, instalados y mantenidos por Cummins para una confiabilidad sólida como una roca.
Asequibilidad: un espacio más pequeño reduce los costos de instalación, combustible y mantenimiento.
Centum recibe el galardón de oro de la revista Consulting-Specifying Engineer
Toda la serie Centum ha sido galardonada con el oro en la categoría de energía en los prestigiosos premios Producto del Año de Consulting Specifying Engineer (CSE). El modelo C1250D6E/C1500D6E (1250-1500Kw) obtuvo el reconocimiento por primera vez en 2023, mientras que los más recientes C1750D6E/C2000D6E (1750-2000 kW) y C2750D6E/C3000D6E (2750-3000 kW) fueron premiados este año. Con la presentación de la serie Centum, Cummins ha establecido el nuevo estándar de energía para los próximos 100 años.
La diferencia de Centum
Densidad de potencia y flexibilidad
Combustibles alternativos
Gran altitud/capacidad ambiental
Rendimiento transitorio
Diagnóstico a bordo
Mantenimiento
Con un espectro completo de capacidades de potencia de motores nuevos y de mayor eficiencia, obtendrá exactamente la potencia adecuada que necesita para sus requisitos únicos, sin compromiso.
La sólida flexibilidad de configuración garantiza que cada sistema Centum cumpla o supere las normas locales sobre emisiones, sin sacrificar el rendimiento.
Los generadores de la serie Centum están diseñados para satisfacer sus necesidades de energía y su presupuesto, optimizando el proceso de especificación.
Centum le ofrece la energía que necesita con eficiencia pero en un tamaño más reducido, lo que disminuye los costos tanto de instalación como de combustible. Cada aspecto de su generador de la serie Centum es una ventaja comercial.
El compromiso de Cummins
La serie Centum representa mucho más que un nuevo enfoque para la generación de energía. Es un nuevo parámetro para los próximos 100 años de energía. También obtendrá la sólida confiabilidad por la que se conoce a Cummins, que abarca el diseño, la construcción, la instalación y el servicio por parte de ingenieros y técnicos expertos de Cummins.