Destino original
Destination Zero™ es nuestro compromiso estratégico de apoyar a los clientes en sus esfuerzos por reducir las emisiones a través de una cartera diversa de tecnologías avanzadas. Esto incluye motores de diésel, gas natural e hidrógeno de vanguardia y emisiones ultrabajas que reducen significativamente las emisiones del tubo de escape al tiempo que mantienen un rendimiento y un rango operativo óptimos. Al mejorar continuamente nuestras soluciones basadas en motores, Cummins tiene como objetivo equipar a los operadores de autobuses con tecnologías confiables y rentables que contribuyan positivamente a sus objetivos de sostenibilidad.
Motores
El motor Cummins X10 Euro VI ofrece entre 265-339 kW (355-454 hp) de potencia y 1801-2200 Nm de torsión máxima, ofreciendo un rendimiento y un ahorro de combustible excepcionales para camiones y autobuses con certificación Euro. Construido sobre una plataforma HELM de 10 litros de próxima generación, presenta un diseño compacto y liviano con alta densidad de potencia y compatibilidad híbrida.
El motor de hidrógeno B6.7H de Cummins ofrece 216 kW (290 CV) de potencia y 1200 Nm de torsión máxima, ofreciendo un rendimiento similar al diésel con combustible sin carbono para autocares de 9-10 metros. Su diseño familiar y su alto nivel de piezas en común con los motores diésel y de gas natural existentes simplifican la integración y respaldan la gestión eficiente de las piezas para flotas de combustible mixto.
El motor a gas natural Cummins L9N produce 280-320hp (209-239kW) de potencia y 1356 Nm de torsión máxima, perfecto para operadores de autobuses urbanos que desean lograr niveles de emisiones más bajos, pero necesitan el rendimiento y la confiabilidad de la energía del gas natural. Este motor funciona con combustible de GNC o GNL con una huella de carbono más baja que el diésel y es totalmente compatible con gas natural renovable (GNR) o biogás, ofreciendo la opción de reducciones significativas de emisiones del pozo a las ruedas.
Ejes
La suspensión delantera independiente (IFS) de Meritor se basa en la tecnología probada en campo de nuestras suspensiones independientes y ejes de viga líderes en la industria.
La suspensión delantera independiente (IFS) ProTec de Meritor se basa en la tecnología probada en campo de nuestras suspensiones independientes y ejes de viga líderes en la industria. Diseñado específicamente para las aplicaciones más exigentes y respaldado por nuestra amplia herencia de ofrecer soluciones innovadoras para vehículos especiales, tanto on-highway como off-highway durante más de un siglo, el ProTec IFS es nuestra respuesta a los requisitos de suspensión de la industria de autobuses.
Accelera
Accelera by Cummins, la unidad comercial de cero emisiones de Cummins, promueve la energía limpia a través de tecnología innovadora para vehículos eléctricos comerciales.