X15N

El Cummins X15N es el primer motor a gas natural de 15 litros de la industria diseñado específicamente para aplicaciones de trabajo pesado y de larga distancia. Diseñado para integrarse sin problemas en operaciones existentes y exigentes, el X15N ofrece potencia y rendimiento a la vez que proporciona un camino práctico para reducir los costos de combustible y las emisiones. El X15N funciona con gas natural y gas natural renovable (GNR), lo que le ayuda a avanzar con confianza hacia un futuro con menos emisiones de carbono, sin reinventar su forma de trabajar hoy.

Energía

400 - 500 hp 298 - 373 kW

Torsión

1450 - 1850 lb-ft 1966 - 2508 N•m

Certificación

CARB, EPA

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Camión para trabajo pesado
Motores de gas natural
Motor a gas natural Cummins X15N

Tiempo de funcionamiento:
El X15N está diseñado para ofrecer un tiempo de funcionamiento máximo, lo que garantiza mayor confiabilidad. Calibración por aire en tiempo real y capacidad de actualización de los ajustes, monitoreo remoto y otras características digitales que aumentan la confiabilidad al evitar el tiempo de inactividad no planificado. Y, por supuesto, los propietarios de X15N pueden confiar en la red de servicio y asistencia de Cummins, que los conecta pronto con técnicos y centros de servicio para que los camiones puedan regresar antes a la carretera.

Menor costo total de propiedad:
El X15N tiene un diseño pensado para ahorrar costos: demuestra una mejora en el ahorro de combustible de hasta un 10 % en comparación con el ISX12N anterior. El acceso a gas natural a precios competitivos puede proporcionar a las flotas una mayor estabilidad en el costo del combustible a lo largo del tiempo, mientras que el sistema de postratamiento de catalizador de tres vías, pasivo y sin mantenimiento, de Cummins Emissions Solutions ofrece una simplicidad óptima. Puesto que funciona con gas natural, el X15N no requiere fluido de escape diésel.

Reabastecimiento de combustible e infraestructura:
El gas natural es abundante, relativamente asequible y está ampliamente disponible en toda la infraestructura de Norteamérica. Hay más de 300,000 millas de tuberías de gas natural estatales e interestatales y 2.5 millones de millas de líneas subterráneas de distribución de gas natural, que siguen expandiéndose a medida que más y más flotas van adoptando el gas natural y se aumenta la inversión en el sector energético.

En los Estados Unidos se puede acceder al gas natural tanto de manera pública como privada. En forma comprimida (GNC), hay aproximadamente 1,400 estaciones de servicio públicas y privadas para uso de Clase 7 y 8 en los EE. UU. En comparación, solo hay cerca de 80 estaciones de gas natural licuado (GNL). Las empresas interesadas en el GNC, sin embargo, pueden construir estaciones de abastecimiento de combustible en sus propias instalaciones, tanto estaciones de llenado rápido como de llenado por tiempo o una combinación híbrida, para que el reabastecimiento sea fácil y asequible.

Facilidad de operación:
El X15N fue construido específicamente como un motor a gas natural y aprovecha la estrategia HELM de Cummins, lo que convierte a la serie X en una plataforma de motor global que incluirá múltiples tipos de combustible, incluidos gas natural, diésel y, en última instancia, hidrógeno. Los modelos X15 comparten componentes comunes debajo de la junta de culata siempre que sea posible, ofreciendo familiaridad a los usuarios.

El motor se alinea con las redes y prácticas de servicio existentes, lo que permite un alto porcentaje de piezas en común a medida que las nuevas plataformas van ingresando al mercado.

El X15N cuenta con un conjunto de características de tren motriz totalmente optimizado cuando se combina con Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, Endurant HD N y XD N, junto con un sistema de suministro de combustible de Cummins Clean Fuel Technologies.

Sostenibilidad:
Aunque un motor a gas natural es un motor de combustión interna y, por lo tanto, libera cierto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos de gas natural producen una menor cantidad general de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y partículas como dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx). De hecho, los niveles de CO2 y NOx del X15N están un 90 % por debajo de lo exigido por las normas EPA actuales.

El gas natural renovable ha experimentado un auge en la adopción en los últimos años, con un aumento del suministro de más del 200% desde el 2018%. Hoy en día, casi el 80 % de los vehículos comerciales de gas natural en los EE. UU. están alimentados con GNR. Con RNG, el X15N tiene el potencial de alcanzar emisiones de carbono bajo cero del pozo a la rueda, lo que permite una reducción inmediata en la huella total del transporte desde el primer día.

Características y beneficios

Garantía del X15N de Cummins

El X15N estará respaldado por una garantía de 2 años/250,000 millas, con una cobertura completa del motor disponible por hasta 5 años/500,000 millas si se compra el nuevo plan de cobertura extendida Protection Plan Plus.

Para configurar su tren de potencia X15N, busque y contacte a su experto de Cummins local o use PowerSpec Web de Cummins para desarrollar sus propias especificaciones de vehículo.

Los últimos productos y servicios digitales para respaldar su motor

El compromiso de Cummins con la innovación en motores se extiende a los productos y servicios digitales que mejoran toda la vida útil de cada motor Cummins. Esto incluye la conexión de datos en tiempo real de vehículos en el camino a operaciones de mantenimiento y servicio, lo que brinda a los clientes una capacidad incomparable para mirar hacia delante, optimizar las operaciones y minimizar el tiempo de inactividad.

Nuestros motores están disponibles con conectividad de primer ajuste desde el punto de venta a través de Acumen®, nuestro hardware informático inteligente, o a través de un dispositivo de telemática OEM. Estos dispositivos de primera adaptación ofrecen acceso inmediato al conjunto completo de capacidades digitales de Cummins, Connected Solutions®.  

  • Diagnóstico remoto: monitoreo en tiempo real de alertas de falla e información predictiva para motores Cummins, lo que ayuda a las flotas a evitar tiempos de inactividad no planificados y reducir costos 
  • Programación inalámbrica: optimice el rendimiento y la eficiencia de su motor Cummins actualizando el software y los parámetros de manera remota y inalámbrica. 
  • Herramientas de servicio digital: Guidanz® es el conjunto de tecnología de servicio todo en uno de Cummins que ayuda a aumentar la productividad del compartimiento de servicio, la velocidad de reparación y la gestión del flujo de trabajo para una experiencia de servicio legendaria 
Especificaciones
Potencia publicada 400 - 500 hp 298 - 373 kW
Torsión máxima 1450 - 1850 lb-ft 1966 - 2508 N•m
Velocidad regulada 1900 RPM  
Cantidad de cilindros 6  
Peso del sistema 2736 lb 1246 Kg
Motor (seco) 2641 lb 1198 Kg
Sistema de postratmiento 105 lb 48 Kg


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
Calificación Potencia (Kw) Torsión máxima de lb-ft (n*m) a 900 RPM
X15N 400 400 (298) 1450 (1966)
X15N 400 400 (298) 1650 (2237)
X15N 400ST 400 (298) 1650/1450 (2237/1966)
X15N 400ST 400 (298) 1850 (2508)
X15N 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15N 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15N 450 450 (336) 1650 (2237)
X15N 450 450 (336) 1850 (2508
X15N 450ST 450 (336 1650/1450 (2237/1966)
X15N 450ST 450 (336) 1850 (2508
X15N 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15N 500 500 (373 1650 (2237)
X15N 500 500 (373 1850 (2508)
X15N 500ST

 

500 (373) 1850 (2508)
X15N 500EX 500 (373) 1850 (2508)
Eficiencia
Desempeño

o