Motores de diésel industriales
Cummins fabrica motores de diésel de excelente rendimiento para uso industrial, incluidas la industria de agricultura, construcción, ferrocarril, minería, aceite y gas.
Motores agrícolas
Los agricultores confían en Cummins para potenciar todas sus máquinas, desde tractores hasta vibradoras para árboles. Por más de 60 años, Cummins ha producido los mejores motores para uso agrícola del mundo, y trabaja de cerca con las mejores marcas de la industria para proporcionar maquinaria que funcione con la misma resistencia y firmeza que lo hace usted.
Explorar los motores Cummins para uso agrícola
Motores para la construcción
Los trabajos pesados requieren equipos resistentes, y no hay nadie que haga motores para la construcción más sólidos que Cummins. Nuestros motores para la construcción son aclamados por su legendaria durabilidad y confiabilidad, y producen una entrega de energía con mayor capacidad de respuesta con mínimo mantenimiento, lo que se traduce en un nivel de máxima productividad en sus operaciones.
Explorar los motores Cummins para la construcción
Motores para maquinarias ferroviarias
Cummins trabaja en forma conjunta con algunas de la compañías ferroviarias más importantes del mundo para suministrar energía a maquinarias ferroviarias de todo el mundo. Nuestros potentes y eficientes motores de diésel ayudan a estas compañías a optimizar los presupuestos, el tiempo de actividad y la satisfacción del cliente con bajo costo de operación y alto nivel de confiabilidad.
Explorar los motores Cummins para maquinarias ferroviarias
Motores para minería
Los operadores mineros conocen y confían en Cummins porque hemos suministrado energía en la industria por más de 80 años. Las maquinarias para minería con motores Cummins, que abarcan desde excavadoras y camiones mineros hasta perforadoras y camiones cargadores, ofrecen un rendimiento que cumple con los estándares de emisiones y con ahorro de combustible, lo que ofrece el costo más bajo por tonelada en las aplicaciones de mayor demanda.
Explorar los motores Cummins para minería
Motor a aceite y gas
El desempeño, la productividad y la excepcional confiabilidad de Cummins la convierten en una fuerza creciente en la industria del gas y el petróleo. Nuestros motores de alta potencia de 19 a 60 litros cumplen con las estrictas regulaciones sobre emisiones de Nivel 4 Final. Y con más de 7,000 distribuidores y sitios de servicios, su motor Cummins siempre está listo para la acción.