Deliberadamente poderoso

El X15™ fuera de la carretera forma parte de la plataforma de motor independiente del combustible HELM™ de Cummins y proporciona energía de servicio pesado para las aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción más exigentes.

Más densidad energética

Elija funcionar con diésel, biocombustibles o hidrógeno en el futuro, ahora con casi 20 capacidades de potencia que se extienden a caballos de fuerza y torsión más altos.

Integración más sencilla

Tamaño más pequeño, menos peso y diseño de componentes modulares, todo con un espacio que puede cumplir con las emisiones globales.

Costos operativos reducidos

Mejore el resultado final con un mejor ahorro de combustible, un mantenimiento más sencillo, una larga vida útil y telemática digital.
motor x15

Explore las características del Next Gen X15 Off-Highway

Diseñado para alimentar las aplicaciones más exigentes en los entornos más extremos, el Next Gen X15 ofrece costos operativos más bajos y emisiones más bajas que el motor Cummins 15L actual, al tiempo que cumple con las emisiones globales.

Tractor conectado digitalmente
Habilitado digitalmente

Maximice el tiempo de actividad usando Cummins Guidanz® y un adaptador Bluetooth INLINE® con un dispositivo móvil O active la conectividad celular en el X15 para acceder a diagnósticos remotos y actualizaciones de software inalámbricas.

El X15 Off-highway de próxima generación tiene versatilidad
para potenciar muchas aplicaciones

 

Excavadoras, camiones cargadores, camión volquete articulado, camión minero, fresadora de carreteras, recicladores y estabilizadores de suelos, compresores de aire, bombas, grúas, silvicultura, perforación, trituración, procesamiento, soporte terrestre

Su socio preferido, por buenas razones

1

millones de motores producidos cada año

$ 1

mil millones de dólares invertidos en I&D anualmente

194

países de todo el mundo en los que hacemos negocios

76,500

Empleados de todo el mundo que trabajan para impulsar su éxito

Motor x15 Cummins

Next Gen X15 en exhibición en ConExpo

Motor X15 con equipo de construcción

Destacamos el motor para uso fuera de la carretera X15 de próxima generación

Conéctese con nosotros