Cummins Schiffsnummer 645

Das Schifffahrts- und Baggerunternehmen LMD hat kürzlich ein Stückgut- und Schwergutschiff von der produktiven und vielseitigen italienischen Werft Vittoria di Adria übernommen. Mit einer Länge von 60 Metern, einer Breite von 16 Metern und einem Gewicht von 2300 Bruttotonnen ist die Alfredo ein kräftiges Schiff, das auf maximale Produktivität ausgelegt ist. Als Massengutschiff kann sie bis zu 1600 Tonnen in ihrem großen 36 x 16 Meter großen Laderaum packen. Sie kann mit ihrem an Deck montierten Sennebogen 6180 Kran be- und entladen, der mit seinem 33-Meter-Ausleger 200 Tonnen heben kann.

Ein großes, komplexes Arbeitsschiff wie dieses braucht viel Leistung, und die Alfredo hat sie. Zwei KTA50 M2-Motoren von Cummins mit jeweils 1600 HP bei 1800 U/min sorgen für den Hauptantrieb. Die beiden Motoren verfügen über getrennte Maschinenräume, die aus Sicherheitsgründen durch ein wasserdichtes Schott getrennt sind. Zusätzlich zu den beiden Hauptmotoren verfügt der Alfredo über sechs weitere Cummins-Motoren. Dazu gehören zwei 6CTA8.3-Generatoranlagen, zwei QSM11 DM für die Stromversorgung der Bug- und Heckstrahlruder des Schiffes, ein 6BT DM für das Notstromaggregat und für die Stromversorgung des Krans ein Cummins QSK23 C. Alle Motoren, mit Ausnahme des Krans, wurden von Sea Italia geliefert.
Für weitere Informationen:
Fabio Duo
Geschäftsführer
Werft Vittoria
Via L. Da Vinci, 47
45011 Adria (Rovigo)
Tel.: 39 0426 900467
Telefax: 39 0426 41741
E-Mail: [email protected]
Sjoerd Spronck
Koordinator Kommunikation und Medien – Europa
Cummins-Vertrieb Europa
Cummins Holland B.V.
Olivijn 800m 3316 AM Dordrecht
Niederlande
Telefon: 31 0 78 653 0927
Mobil: 31 0 6 110 11 075
E-Mail: [email protected]
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...