Tauchsafari, spanisch inspirierter Llaut mit Stil und Komfort
Eingebettet in Luxus inmitten der Wellen, die sanft umspülen, ist der Rumpf der Menorquin 68 ein sinnliches Erlebnis auf See. Drei schöne
Kabinen mit vier Kojen laden dazu ein, etwas länger zu schlafen. Wenn Sie nach dem Aufwachen den Niedergang in den offenen Eingangsbereich des gut ausgestatteten Salons hinaufgehen, wird das Sonnenlicht mit der Meeresbrise hereingelassen, was einen weiteren Tag voller Abenteuer direkt hinter dem Horizont signalisiert.
Inspiriert von spanischen Fischerbooten mit einem Segel, die Llauts genannt werden, behält Menorquin ein anachronistisches Aussehen und einen anachronistischen Stil bei. Natürliches Sonnenlicht und große Fenster sorgen für ein angenehmes Cruisen mit einem geräumigen Cockpit und einem komfortablen Steuerstand.
Eine verlängerte Flybridge bietet Schutz für das Wetter auf See und navigiert sicher durch Überfahrten. Während die Menorquin anmutige Passagen auf den Wasserstraßen der Welt macht, werden ihre luxuriösen Annehmlichkeiten durch wahre Handwerkskunst, unvergleichliche Leistung und verführerischen spanischen Stil unterstützt.
Der speziell angefertigte, stromlinienförmige Rumpf steigert die Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und macht die Menorquin 68 zu einer Luxusyacht in einem leistungsstarken Paket mit zwei Cummins QSM 11-715 Dieselmotoren, die zuverlässig Kreuzfahrten in Küstennähe mit 14 Knoten und lange Fahrten bei mäßigem Seegang unterstützen.
Zertifizierter, sicherer Kreuzer für Blauwasserreisen
Die Menorquin 68 eignet sich sowohl als Langstreckenkreuzer als auch als echtes Offshore-Boot, das als CE-Schiff der Kategorie A zertifiziert ist. Die CE Cat A-Bezeichnung ist die strengste Konstruktionsnorm der Europäischen Union für Sportboote unter 79 Fuß. Diese Klassenzertifizierung für den unbegrenzten Offshore-Einsatz gilt für autarke Boote, die für längere Reisen ausgelegt sind. Ohne Hurrikanbedingungen hält die Menorquin Winden über Beaufort Stärke 8 von mehr als 40 Knoten und erheblichen Wellenhöhen über 13 Fuß stand.
CE Cat A-Schiffe quantifizieren den Grad der Seetüchtigkeit des Bootes auf der Grundlage der Wellenhöhe und Windgeschwindigkeit, für die das Boot ausgelegt ist und die es handhaben kann. Je weiter sich das Schiff vor die Küste vorwagt, desto höher sind die Erwartungen an Konstruktionsfestigkeit, Stabilität, Freibord, Auftrieb der Reserven, Widerstand gegen Überschwemmungen, Decksentwässerung und andere Seetüchtigkeitskriterien.
Eine gut ausgestattete Beleuchtung schafft ein Ambiente für ein opulentes Erlebnis in den Anlaufhäfen, wobei die Hilfsenergie des Onan-Schiffsgenerators eine flüsterleise Fahrt mit einer endlosen Reihe von angenehmen Annehmlichkeiten auf See ermöglicht. Die Menorquin 68 begeistert Seeleute mit einer Reihe wunderschöner, handverlesener Holzdecks, die jede halbmaßgefertigte Barkasse so einzigartig machen wie ihren Besitzer.
Menorquin 68FB Technische Daten |
||
|---|---|---|
| LOA | 69.685' | |
| Strahl | 19.02' | |
| Hubraum | 32,000 Tonnen | |
| Entwurf | 5.25' | |
| Zertifizierung | CE Kat A | |
| Kraftstoffkapazität | 884.98 USG | |
| Wasserkapazität | 378.56 USG | |
| Motoren | Zwilling Cummins QSM11-715 | |
| Generatoren | 7 kW Onan | |
| Max. Geschwindigkeit |
23 Knoten |
|
| Reisegeschwindigkeit | 14 Knoten | |
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...