Cummins Schiffsreferenz

Seit seiner Gründung im Jahr 1982 ist das Gujarat Maritime Board (GMB) damit beauftragt, die Bemühungen der kleineren Posten entlang der 1600 km langen Küste des Bundesstaates an der Westküste Indiens zu verwalten und zu koordinieren. Derzeit gibt es 41 solcher Häfen, die sowohl privat als auch öffentlich finanziert werden.

Das Mandat des GMB umfasst die Planung der integrierten Entwicklung neuer Häfen sowie der erforderlichen Straßen- und Schienenverbindungen. Der Vorstand besitzt auch eine Reihe von Schiffen zur Unterstützung des Hafenbetriebs. In diesem Jahr übernahmen sie den Schlepper GMB 3 von der Shoft Shipyard in Bharuch, Gujarat, Indien. (http://www.shoft.in) Das Schiff mit Platz für eine Besatzung von 16 und zehn Passagieren wurde von Win Marine Consultancy Services entworfen.

Der 33 mal 10,5 Meter große Schlepper, der als Werft Nr. 248 der Shoft-Werft gebaut wurde, wurde am 23. August dieses Jahres ausgeliefert, also innerhalb eines Jahres nach der Kiellegung. Er wird von zwei Cummins QSK60-M-Dieselmotoren angetrieben, die jeweils 2000 HP bei 1800 HPliefern. Der Antrieb erfolgt über ein Paar Azymuthing Schottel Propulsion System Z-SRP 1012FP Antriebe. Diese Kombination verleiht dem großen Schlepper einen Pfahlzug von 41 Tonnen bei 85% MCR. Die 16-Zylinder-Motoren mit 60 Litern Hubraum wurden von Cummins India geliefert.
Die GMB 3 ist mit zwei 150-kW-Aggregaten und einem 60-kW-Aggregat von Kirloskar ausgestattet. Der 437-BRT-Schlepper ist im indischen Schiffsregister als +SUL TUG +IY klassifiziert.
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shoft Shipyard
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Girish Uttamchandani
Geschäftsführer - Werft
Cummins India Ltd
Mobil: 91 99 2295 6359
Büro: 91 20 3023 3716 | Durchwahl: 3716
E-Mail: [email protected]
Shoft Shipyard Private Ltd
Kaladhra, Abseits der Dahej Road
Bharuch, Gujarat, Indien
Tel: 91 2641 255283.
Telefax: 91 2641 255247
E-Mail: [email protected]
Verwaltungsbüro: Parzelle Nr.A.365,
Straße Nr. 26, Wagle Indtl Est,
Thane, Indien-400604
Tel: 91 22 258 00116 | 30112,
Telefax: 91 22-2580 0108
BERATUNGSLEISTUNGEN VON WIN MARINE
C-1, Ville Royale Prince Apartments,
Siripuram, Visakhapatnam-530 003
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...