Cummins Schiffsnummer 593

Seit 1980 Jahren hat die PT Dumas Tanjung Perak Shipyard in Ostjava Dutzende von Schiffen für verschiedene Abteilungen der indonesischen Regierung gebaut. Ihre jüngste Lieferung, der Hiu Macan Turul 401, wurde für die Abteilung Kelautan Dan Perkanan entworfen und gebaut.
Die Länge des Schiffes von 42,5 Metern und die Breite von sieben Metern bieten Platz für bis zu 18 Personen. Für den Antrieb sorgen zwei Cummins QSK60-M-Motoren, die jeweils 2500 HP bei 1900 U/min erzeugen. Die Motoren verwandeln sich in Twin Disc MGX 5600-Gänge mit einem Übersetzungsverhältnis von 3,51:1. Die 1540 mal 1659 m großen Propeller des Bootes wurden von der Asia Foundry in Singapur geliefert.
Für weitere Informationen:
Sehr geehrter Herr Suryanto,
Abteilung Kelautan Dan Perikanan,
Indonesien
Telefon: 6221 350 3458
P.T. Dumas Tanjung Perak Werft
JL. Nilam Barat 12,
Surabaya, 60177
Indonesien
Telefon: 62 31 329 5111
Telefax: 62 31 329 3240
E-Mail: [email protected]
Yoseph T. Arifin
Cummins Diesel Sales Corp.
8 Tanjong Penjuru,
Singapur 609019
Telefon: 65 6661 8265
Telefax: 65 6266 0432
E-Mail: [email protected]
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...