Cummins Schiffsnummer 661

Servicios Navales e Industrales S.A. de C.V. (SENI) wurde im Jahr 1980 gegründet und wächst sowohl bei Reparaturarbeiten als auch bei Neubauten auf der Werft in Mazatlan, Mexiko, weiter. Da immer mehr Nationen versuchen, Schiffe, die zwischen ihren eigenen Häfen verkehren, in nationalen Werften bauen zu lassen, ist SENI in der Lage, die Nachfrage zu befriedigen. Im Jahr 2008 gründete SENI ein Joint Venture mit der australischen Strategic Marine, um zwei Großprojekte abzuschließen und gleichzeitig die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu verbessern.
Im Rahmen dieser Unternehmung wurden zwei 52-Meter-Mannschaftsboote und zwei 35-Meter-Bojentransporter gebaut. Die Mannschaftsboote wurden an ihre Eigner, Blue Marine, zum Chartern an Pemex im Golf von Mexiko übergeben. Ihr Bau soll das erste Offshore-Boot gewesen sein, das in einer privaten mexikanischen Werft mit privatem Geld gebaut wurde. Die Bojentenboote wurden an die mexikanische Regierung geliefert. Es wäre zwar verfrüht zu sagen, dass Mexiko den gesamten inländischen Schiffbau bewältigen kann, aber diese Schiffe stellen einen bedeutenden Schritt dar.

Die beiden Besatzungsboote Aramara und Lluavi wurden am 2009. Oktober bzw. 2010. Januar abgeliefert. Jedes Boot wurde nach einem bewährten Design von Strategic Marine gebaut und ist 52 x 10 x 3,6 Meter groß, hat eine Kapazität von 60 Passagieren und eine Ladefläche von 223 Quadratmetern. Vier Cummins KTA50-M2-Motoren mit jeweils 1800 HP bei 1900 U/min sorgen für den Antrieb. Die Motoren drehen 1270×1171 m/m-Propeller über Doppelscheiben-MGX6848SC-Gänge mit einer Untersetzung von 2,471:1.
Im Jahr 2012 ist SENI weiterhin als unabhängiger Bauunternehmer tätig und verfügt über ein erweitertes Angebot an Möglichkeiten und Einrichtungen für Reparaturen und Neubauten. (http://www.seni.com.mx)
Für weitere Informationen:
BAUHERR:
Servicios Navales E Industriales S.A. de C.V.
Estero Urias S? N
Mazatlan, Sinaloa
Mexico (Mexiko)
Telefon: 52 669 994 7163
BESITZER:
Blue Marine Technology Gruppe
I.M.N. Javier Reyes Conde,
Telefon: 52 938 384 4779 | 286 1404
CUMMINS:
Gaston Reyna Sanchez
Megamak
Promotor de Motores y Generación
Distribuidora Megamak SA de CV | Motores
Hermosillo, Sonora
Mexico (Mexiko)
Telefon: 52 166 229 2007
E-Mail: [email protected]
Siguenos en Facebook: https://www.facebook.com/CumminsMegamak
Olmedo Farfan
Vertriebs- und AE-Manager Lateinamerika
Motorengeschäftsbereich - Commercial Inc. - Marinegeschäft
Telefon: 1 843 745 1581
Mobil: 1 843 298 4580
E-Mail: [email protected]
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...