""
Schifffahrt

Von Korea nach Bangladesch

von Alan Haig-Brown

Cummins Schiffsnummer 680

Bereit, die Werft für die Lieferreise zu verlassen.

Das bangladeschische Schifffahrtsministerium beaufsichtigt die Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), die für die Verwaltung des ausgedehnten Binnenflusses, Kanals und Hafennetzes des Landes verantwortlich ist. (http://www.biwta.gov.bd/) Die Behörde beauftragt und verwaltet auch das Lotsenwesen für die Gewässer und Schiffe, die einen Lotsen benötigen. Um ein breites Spektrum an Aufgaben wahrnehmen zu können, verfügt die Behörde über eine Flotte von Schiffen, zu denen sie vor kurzem einen leistungsstarken neuen Schlepper hinzugefügt hat.


Entworfen von Komac Design Tech.

Gebaut in Pusan, Korea von der Dong Hae Shipbuilding Werft nach einem Entwurf von Komac Design Tech Co,. Ltd. ist der Schlepper 36,6 Meter lang, 9,6 Meter breit und 4,2 Meter tief. Angetrieben wird er von zwei Cummins 16-Zylinder-KTA50M2-Motoren, die jeweils 1600 HP Dauerleistung bei 1800 U/min an ein Paar Schottel-Azimutierungsantriebe mit jeweils einem 2100 m/m Vierblattpropeller in einer Düse liefern. Die Untersetzung des Antriebsstrangs beträgt 5,858:1. Das Ergebnis ist ein Pfahlzug von ca. 40 Tonnen mit ausreichend Kraft und Manövrierfähigkeit für die Schiffsunterstützung.


Cummins KTA50-M2: 1600 HP @ 1800 U/min Dauerbetrieb

Die Winden befinden sich vorn und achtern mit einem Abschlepphaken auch auf der ersten Decksebene achtern. Ein elektrohydraulischer Knickarm, der auf der ersten Ebene der Kabinenoberseite montiert ist, bietet dem Schiff zusätzliche Vielseitigkeit. Die Stromversorgung erfolgt über zwei Generatoren mit 220 PS x 1500 U/min und ein einzelnes Hafenset mit 72 PS x 1500 U/min. Die Unterkunft ist für eine Besatzung von 14 Personen mit einer Gesamtkapazität von 23 Personen einschließlich Besatzung vorgesehen. Die Treibstoffkapazität beträgt 70 Kubikmeter und das Frischwasser 25 m3, um bis zu 15-tägige Reisen zu ermöglichen.


Für weitere Informationen:

Herr Hasan Mahmud Tarek
Leitender Ingenieur (Marine) Co-Projektleiter
BIWTA

Dong Hae Schiffbau
#495-11 Gupyeong-dong
Sahagu-pusan
Korea

Lieferant:Koma Design Tech. Co., Ltd.
5F, 8, Hakdong-ro, 6-gil
Gangnam-gu
Seoul, Korea
Telefon: 82 2 549 3161 bis 3

Ben Lee
Kundenbetreuer, Marine Marketing
Cummins Korea Ltd.
Telefon: 82 2 3420 0910
Mobil: 82 10 3013 0910
E-Mail: [email protected]

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...