""
Schifffahrt

Der erste von drei ATB für Vane Bunkering

von Alan Haig-Brown

Cummins Schiffsnummer 829

Der Assateague neben dem Bauherrn Conrad Industries in Orange, Texas. Ihre Kupplung JAK 700 ist nach vorne sichtbar.

 

Vane-Brüder Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahrzehnten ein spektakuläres Wachstum erlebt. Das Unternehmen baut seinen Fuhrpark mit Neubauten weiter aus. Im Februar dieses Jahres übernahm das Seetransportunternehmen den ersten von drei neuen ATB-Schleppern von der Conrad Orange Shipyard in Orange, Texas. Das erste Boot ist die Assateague, benannt nach einer Barriereinsel in Maryland und Virginia. Die anderen beiden Boote sind die Chincoteague, benannt nach einer Barriereinsel an der Küste von Virginia, und Wachapreague, benannt nach einer Küstenstadt in Virginia.

 

Entworfen von Greg Castleman von Castleman Maritimje mit Sitz in League City, Texas, wird jeder 110 Fuß mal 38 Fuß große Schlepper mit einem 80,000-Barrel-Lastkahn kombiniert, der von der Bristol Harbor Group entworfen und von Conrad Industries aus Amelia, Louisiana, gebaut wird. Diese Lastkähne messen 405 Fuß mal 74 Fuß.

Jede ATB-Einheit verwendet ein Schlepp-/Lastkahnkupplungssystem JAK 700 von Beacon-Finland. Der Zugang der Besatzung zu den Lastkähnen wird durch eine Schölhorn-Albrecht-Gangway erleichtert. Coastal Marine Equipment von Gulfport MS liefert Deckswinden für die Schlepper.


Einer der beiden Cummins QSK60-M mit je 2200 PS des Assateague mit dem Reintjes WAF 873-Untersetzungsgetriebe.

 

Zwei Cummins QSK60M-Tier-3-Motoren mit einer Leistung von jeweils 2,200 HP sorgen für den Antrieb. Sie sind an Reintjes WAF 873-Getriebe mit Untersetzung von 7,087:1 gekoppelt und drehen 102-Zoll-4-Blatt-Bronzepropeller, die auf 9,5-Zoll-Wellen montiert sind. Zwei von Cummins QSB7-DM angetriebene 125-kW-Generatoren liefern mit einem von Cummins betriebenen 60-kW-Notstromaggregat elektrische Energie für jedes Schiff.

 

Die Schlepper bieten Platz für bis zu zehn Besatzungsmitglieder. Die Boote mit Cummins-Antrieb werden ABS-A1 TUG, AMS, ABCU klassifiziert.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Vane Bros.

 

Für weitere Informationen:

 

Blaise Willig
Leiterin Kommunikation
Vane Brothers Unternehmen
2100 Frankfürst Avenue
Baltimore, MD 21226 (Vereinigte Staaten von Amerika)
Telefon: 410 735 8140
E-Mail: [email protected]

Conrad Orange Werft
710 Market St.
Orange, TX 77630
Telefon: 409 883 6666

Richard Sutton
Marine Territory Manager, Cummins Ost
Cummins – Vertrieb und Service
1907 Park 100 Drive
Glen Burnie, MD 21061
Telefon: 410 762 1419
Mobil: 443 690 2986
E-Mail: [email protected]

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...