Schöne Verkleidung auf einem Aluminiumrumpf.
Schifffahrt

Colnago 45: Wahrhaft kaiserlich

von Alan Haig-Brown

Die dalmatinische Küste Kroatiens ist ein von Inseln übersätes und verschlungenes Labyrinth, das die östliche Grenze der Adria bildet. Mindestens seit der Römerzeit ist sie ein Paradies für Fischer, Händler und vor allem für Sommerhäuser. Der Ruhestandspalast des römischen Kaisers Diokletian wurde zum Kern der modernen Stadt Split.

Ein Achterdeck, das gut aussieht, und ein Kielwasser, das gutes Design verkündet.

Bis heute ist Split ein wichtiges kulturelles und wirtschaftliches Zentrum für Kroatien. In einem großen überdachten Gebäude hat Luka Colnago die Werft untergebracht, die seinen Namen trägt.  Die Firma baut eine breite Palette von Arbeits- und Freizeitbooten aus Aluminium. Eines der größten Modelle trägt die Bezeichnung Colnago 45. Der erste wurde im Mai 2020 ausgeliefert, während sich ein weiterer im Bau befindet. 

Viel Platz zum Entspannen und Sehen der Insel und eines geräumigen Vorschiffs.Diese robusten Schiffe sind mit Arbeitsbootstärke für den ganzjährigen Betrieb gebaut, aber in Yachtqualität für das Sommervergnügen. Die Aluminiumrümpfe sind mit einer Verkleidungsmasse behandelt, die zu einem leuchtenden Finish führt. Das 45 Fuß (13,2 Meter) lange Boot ist für die Beförderung von bis zu 12 Passagieren sowie zwei Besatzungsmitgliedern ausgelegt und hat eine kommerzielle Einstufung. Gleichzeitig ist es mit Annehmlichkeiten auf Yachtniveau ausgestattet. Das große Vorschiff verfügt über eine geräumige V-Koje, eine Toilette und eine kleine Kombüse mit Kühlschrank und Spüle.

Auf dem riesigen Hauptdeck befindet sich die Kommandostation im vorderen Bereich und ein großes Deck achtern mit viel Platz zum Essen oder Unterhalten. Eine große Lounge achtern mit einem offenen Heckspiegel zum Schwimmgitter nutzt die 3,78 Meter Breite des Bootes. Ein ernsthafter Anker ist vorne montiert, um sich sicher zu entspannen oder in einer der vielen abgelegenen Buchten Kroatiens zu schwimmen.

Ein Teil der Praktikabilität eines Arbeitsbootes und des Spaßes eines Vergnügungsbootes ist eine anständige Geschwindigkeit. Mit einer Verdrängung von 8500 kg ist die Colnago 45 schnell auf der Stufe und erreicht voll beladen 25 Knoten. Ein Teil des Verdienstes für diese Geschwindigkeit geht an ein hervorragendes und bewährtes Rumpfdesign-Konzept sowie an den 480-HP- Cummins-QSB6.7-Motor. Dieser leistungsstarke und dennoch leichte Motor passt gut zu diesem Boot. Das Common-Rail-Kraftstoffsystem sorgt für einen drastisch reduzierten Geräuschpegel und eliminiert praktisch Abgasrauch, während es die IMO2- und EPA3-Zertifizierung erfüllt.

Ein übersichtlicher und funktionaler Steuerstand

Diokletians Burg überblickte die kroatische Küste, was ihm zweifellos viel Freude bereitete. Heute, Hunderte von Jahren später, werden Freizeitbootfahrer dieselbe Küste mit einem Luxus genießen, der dem Kaiser würdig ist, und einer Geschwindigkeit, die er sich nicht hätte vorstellen können.
 

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Colnago Marine
 
Für weitere Informationen:
 
Ivana Hot mag.ing.nav.mech. 
E-Mail-Adresse: [email protected]
Pakleni otoci d.o.o.
Držićeva 21,
21 000 Teilen
Mobil: +38591 881 66 00
 
Goran Milavic, Dipl.Ing.
Stellvertretende Geschäftsführerin
Cummins Adriatic d.o.o.
Mobil: +385(0)91 1244109
Tel:   +385(0)21 668647
Telefax:   +385(0)21 668648
E-Mail-Adresse: [email protected]
 
Michel Kozulic
Führendes Unternehmen in der Freizeitschifffahrt – Europa
Cummins für die Schifffahrt
Mobiltelefon : +33 620 072 602
Telefon : +33 556 347 523
E_mail : [email protected]
 
Kapitänin Jennifer McQuilken
Leiterin der globalen Marketingkommunikation, Schifffahrt sowie Öl und Gas
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300 
Charleston, SC 29405 (Vereinigte Staaten von Amerika)
+1 843-696-9534 (Anruf/SMS/WhatsApp)
[E-Mail geschützt]
 
Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Bangkok, Thailand
Vancouver, Canada
Tel. Kanada: 604 520 7650
Tel. Thailand: 66 (0)8 5347 6206
E-Mail: [email protected]

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...