Munca pe care o faceți contează - și având sprijinul potrivit face diferența.
Cummins susține producătorii de echipamente pentru camioane, constructorii de caroserii și operatorii, cu resurse de încredere, susținute de experți, concepute pentru a simplifica integrarea motorului și pentru a menține lucrurile în funcțiune așa cum ar trebui. De la documentație tehnică clară la îndrumări din lumea reală de la ingineri experimentați, aceste instrumente sunt aici pentru a vă ajuta să luați decizii încrezătoare, să evitați timpii morți inutili și să vă mențineți echipamentul în funcțiune la fel de mult ca dvs.
Asistență pentru nevoile dvs. de aplicații și control
Aplicații standard (nu le includ pe toate)
- REPTO/FEPTO - Vehicul de gunoi, autobasculante, macarale și vidanje
- Arbore canelat PTO - Vehicule pentru situații de urgență, hidroescavatoare, vidanje, autobetoniere, platformă de întreținere petrol și gaz, platforme de foraj
- 6/8 șuruburi - Mașini îndepărtare vopsea, autocisterne, cisterne de propan, cisterne de apă, bene și mașini de gunoi
Interfețe de control al motorului acceptate în prezent:
- Control stație la distanță PTO - folosește cablajele directe ale PTO On/Off și Set/Resume către ECM Cummins. Această metodă permite comutatoarelor PTO cabină să rămână multiplexate în camion
- Control PTO la distanță - folosește cablajele și multiplexarea unui comutator pentru a seta viteza motorului la una dintre cele cinci viteze prestabilite
- Accelerator de la distanță - folosește setarea potențiometrului (cablat și multiplexat) pentru a selecta viteza dorită a motorului
- Control TSC1 - Folosește SAE J1939 PGN 0 (TSC1) pentru a opera motorul la o anumită viteză sau cuplul sau pentru a stabili o anumită limită de viteză sau un anumit cuplu
- PTO acționată prin transmisie - pentru platformele PTO cu arbore canelat pentru selectarea limitatorului de viteză pentru reglarea unei anumite aplicații. Dezactivează de asemenea vitezometrul în modul arbore canelat.
- Limitator presiune - pentru vehicule folosite în situațiile de urgență
Următoarele interfețe de control al motorului acceptate:
Pentru anumite aplicații (de exemplu, măturătoare stradale și realimentatoare de aeronave), X10 acceptă controlul vitezei de croazieră la viteză redusă, permițând cuplarea la viteze de până la 5 mph.
Întrebări frecvente constructori de camioane
În cazul în care conectorul de diagnostic este Gri și are 6 pini, vă rugăm să completați formularul din linkul cu date de contact SUA de mai jos.
În cazul în care conectorul de diagnostic este Negru și are 9 pini, folosiți linkul de transmitere date în timp real principal SAE J1939, care este corelat cu Pins C & Ddin conectorul de diagnostic. În cazul în care conectorul de diagnostic este Verde și are 9 pini, depinde de OEM și model.
-
Navistar - 500 circuit de transmitere K Baud Pini C & D
-
Volvo/Mack - 250 circuit de transmitere date K Baud Pini H & J
-
Autocar - 500 circuit de transmitere date K Baud Pini C & D
-
Kenworth/Peterbilt - Șasiu Legacy (și anume KW T800, Pete 367 - 250 circuit de transmitere date K Baud VCAN care se află pe Pinii F & G
-
Kenworth/Peterbilt - Șasiu de nouă generație (și anume KW T880, Pete 567 - 500 K Baud VCAN2 circuit de transmitere date pe Pini C & D
-
Toate celelalte OEM - Majoritatea folosește 500 K Baud pe Pini C & D. Dacă nu sunteți sigur faceți clic pe linkul Contactează-ne de mai jos.
Da. Cuplul maxim depinde de modelul și clasificarea motorului. Vă rugăm să faceți clic pe linkul aferent camioanelor de tonaj mare și tonaj mediu pentru a afla mai multe despre motoarele Cummins. Cuplul și puterea disponibile în funcție de viteză sunt enumerate alături de cuplul la ambreiaj (adică acel cuplu disponibil la ralanti).
Cummins acceptă comutatoare multiplexate PTO și la distanță PTO. Cummins acceptă comutatoare cablate PTO, stație la distanță PTO și comutatoare la distanță PTO. Stația la distanță PTO are aceeași funcționalitate precum comutatoarele PTO cabină, însă acceptă comutatoarele cablate dintr-o „Stație la distanță”, permițând în același timp multiplexarea comutatoarelor PTO cabină. PTO la distanță poate fi, de asemenea, multiplexat. În cazul în care doriți să transmiteți comutatoare PTO cabină multiplexate de la o sursă la distanță, acest lucru este posibil prin schimbarea sursei adresei în SAE J1939 Multiplexare pentru PTO On/OFF și PTO Set Resume la adresa sursă a dispozitivului dvs.
Cummins le acceptă pe amândouă. Un comutator de activare trebuie să fie asigurat împreună cu însuși acceleratorul.
Toate motoarele Cummins rutiere acceptă control J1939 TSC1 pentru solicitare viteză motor, solicitare cuplu, limită cuplu și limită viteză motor.
Intră în Club!
Aveți nevoie de ajutor cu integrarea programării motorului? Suntem aici pentru a vă ajuta. Trimiteți o întrebare experților noștri tehnici pentru asistență.
Intră în Club!
Aveți nevoie de ajutor cu integrarea programării motorului? Suntem aici pentru a vă ajuta. Trimiteți o întrebare experților noștri tehnici pentru asistență.