Întrebări frecvente despre motoarele diesel
Subiectul motoarelor diesel avansate poate deveni rapid în mod covârșitor tehnic și poate transforma o întrebare simplă într-o analiză profundă. Echipa noastră din cadrul Cummins dorește să facă acest lucru și subiectele din jur cât mai digerabile posibil, motiv pentru care am pus împreună această pagină de întrebări comune cu care ne-am întâlnit în jurul motoarelor diesel avansate.
De Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică
Întrebări și răspunsuri despre motoarele diesel
Durata de viață a unui motor diesel mediu este de la 400.000 mile la 1.000.000 mile, în timp ce durata medie de viață a unui motor pe gaz este de aproximativ 200.000 mile.
Motoarele diesel sunt proiectate diferit de motoarele pe benzină, ceea ce înseamnă că au mai mult spațiu în motor pentru ca mai mult ulei să se miște liber. Acest lucru permite componentelor motorului să funcționeze mai mult la niveluri optime.
Alți factori cheie în durabilitatea motoarelor diesel sunt designul lor general, iar utilizările aplicațiilor lor în comparație cu alte motoare.
Cea mai precisă metodă de diagnosticare a problemelor motorului este de a contacta producătorul motorului pentru a obține informații despre soluții. Dincolo de asta, iată câteva probleme comune ale motorului diesel.
- Fumul negru: O caracteristică comună a vechilor motoare de locomotive, fumul negru este un semn clar al unei probleme serioase cu motorul diesel. Există mai multe cauze pentru fumul negru, cum ar fi o pompă injector defectă, o supapă EGR rea sau ceva la fel de simplu ca temperaturile de funcționare scăzute. Curățarea sistemului de aer este un prim pas excelent pentru a combate acest lucru, dar în cele din urmă ar trebui să consultați un specialist.
- Porniri grele: Condițiile mai reci pot duce de obicei la porniri grele pentru motoarele diesel. Vremea este doar un catalizator care duce la problema pornirii grele a motorului. Pornirea cu greu sau pornirea fără probleme poate fi cauzată de bujii incandescente defecte, baterie defectă sau o problemă cu sistemul de alimentare cu combustibil, pentru a numi câteva.
- Combustibil contaminat: Datorită vâscozității sale mai mari, motorina are șanse mai mari de a deveni contaminată. Apa, ceanul și alte resturi sunt contaminanți obișnuiți ai combustibilului. Realimentarea este o soluție simplă, dar dacă nu puteți prinde această problemă suficient de devreme, va trebui să aduceți motorul la un profesionist pentru a fi remediat.
Aceste probleme și soluții ale motorului diesel sunt dificil de gestionat de unul singur. De fiecare dată când puteți identifica o problemă gravă cu motorul, se recomandă să îl duceți la un specialist sau să contactați producătorul. Motoarele pot fi fixe, dar numai corect de către profesioniști. Pentru profesioniștii de încredere din industrie, luați în considerare ducerea tuturor problemelor motorului diesel la Cummins. Motoarele și service-ul nostru sunt cele mai bune din clasă.
În funcție de performanța motorului, cât de des trebuie să fie întrețis va varia. O practică sigură ar fi service-ul unui motor diesel la fiecare șase luni. Cel puțin, ar trebui privit o dată pe an pentru a vă asigura că totul este în ordine. Aceasta nu este o regulă din beton, deoarece tipul de motor diesel și pentru ce este utilizat vor avea un impact semnificativ asupra cât de des va trebui să fie întrețis. Manualul de service Cummins este o resursă extraordinară care oferă programe de întreținere în funcție de tipul de produs.
Un alt aspect cheie pentru întreținerea unui motor diesel este variația. Un camion pe distanțe lungi care funcționează zilnic pe o distanță de peste câteva sute de mile ar avea cerințe distincte de service și întreținere în comparație cu o mașină personală cu un motor diesel care necesită reparații doar la fiecare șase luni.
Un alt exemplu al acestei variații ar fi pentru camioanele miniere. Acestea transportă pe Amazon sarcini aproape toată ziua, timp de săptămâni și luni, în medii foarte directe. Prin urmare, nevoile lor de întreținere și service sunt diferite de cele ale unui camion de mare tonaj sau ale unei mașini comerciale de zi cu zi.
Cummins este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de motoare diesel. În 2018, Cummins a furnizat cele mai multe motoare diesel clasa 8. În acel an, în camioanele din clasa 8 erau folosite 309.701 motoare diesel, iar Cummins a fost responsabil pentru 38,3% dintre acestea.
Tipurile de motoare diesel sunt cel mai des desemnate în funcție de dimensiune. Există trei tipuri:
- Mici: Motoarele diesel mici sunt clasificate ca având cel mult 288 cai putere. Acestea sunt, de asemenea, fie injecție directă, în linie, cu patru sau șase cilindri. Datorită dimensiunii și puterii lor relative, acestea se găsesc cel mai frecvent pe camioane sau automobile mai mici. Dintre cele trei tipuri, acesta este cel mai obișnuit motor diesel produs.
- Mediu: Motoarele diesel medii sunt cu un pas înainte față de cele mici. Acestea pot produce până la 1.000 cai putere. Unele motoare V-8 și V-12 aparțin acestui grup. Acest tip de motor este frecvent utilizat în camioanele de mare tonaj.
- Mare: La acest nivel, discutăm despre o putere serioasă. Motoarele diesel mari sunt utilizate pentru alimentarea trenurilor, navelor și a altor vehicule sau echipamente mari. Acestea funcționează cu un exces de 1.000 cai putere.
Motoarele diesel sunt formate din zeci de piese. Cu toate acestea, lista de piese ale motorului de mai jos oferă informații despre nouă dintre cele mai vitale componente.
- Bloc: Ca fundație a motorului diesel modern, blocul este locul în care sunt conținute toate piesele pentru procesul de ardere internă de bază. Blocul are un spațiu deschis pentru fiecare cilindru, unde are loc arderea.
- Pistoane: Pistoanele creează partea inferioară a camerei de ardere, deplasându-se în sus și în jos în cilindru în timp ce motorul funcționează. Mișcarea pistoanelor creează compresia aerului care duce la ardere.
- Chiulasa: Chiulasa închide partea superioară a spațiului deschis din bloc pentru a ajunge la camera unde are loc arderea. Această chiulasă poate fi o singură unitate pentru a acoperi toți cilindrii sau mai multe unități care acoperă o secțiune.
- Supape: Cu cilindrul închis de piston în partea de jos și chiulasa în partea de sus, trebuie să existe o modalitate de a permite aerului proaspăt să intre și gazele rămase să iasă. Aici intră supapele. De obicei, există două supape pentru aer și două pentru evacuare pentru fiecare cilindru.
- Injectoare de combustibil: Acum, trebuie să existe o modalitate de a introduce combustibil în interiorul cilindrului, astfel încât să existe ceva de ars. Aceste componente sunt o parte complexă a procesului, pulverizând combustibil în modele foarte precise, cu sincronizare extrem de controlată.
- Arbore cu came: În loc să se bazeze pe un sistem electric pentru deschiderea supapelor și injecția de combustibil, majoritatea motoarelor folosesc un proces mecanic. Rotațiile arborelui cu came controlează sincronizarea acestor evenimente prin lobii de pe arbore care le pun în mișcare.
- Biele: Aceste piese se conectează la un piston din brațul inferior și transportă forța combustiei către arborele cotit.
- Arborele cotit: Arborele cotit transferă mișcarea liniară de combustie (partea sus-jos a procesului de ardere) într-o mișcare de rotație.
Aflați mai multe despre componentele unui motor diesel.
La motoarele Diesel, combustia internă are ca rezultat expansiunea gazelor de înaltă presiune și înaltă temperatură, care la rândul lor deplasează pistoanele, transformând energia chimică în energie mecanică. Aflați mai multe despre cum funcționează un motor diesel.
Motorul diesel modern începe cu un bloc care conține toate piesele pentru procesul de ardere internă de bază, cu un spațiu deschis pentru fiecare cilindru unde are loc arderea. Aflați mai multe despre cum funcționează un motor diesel.
Motorul trebuie să furnizeze continuu aer, combustibil și lubrifiere cilindrilor. Emisiile motoarelor create ca produse secundare ale arderii trebuie, de asemenea, tratate pentru a respecta standardele globale de mediu, acoperind sistemele de aer, combustibil, lubrifiere, răcire și filtrare. Aflați mai multe despre cum funcționează un motor diesel.
Densitatea oxigenului se schimbă în funcție de temperatura și altitudinea aerului, ceea ce face ca aerul înconjurător să nu fie ideal. Pentru a rezolva această problemă, Cummins a introdus primele turbocompresoare în anii '1950. Aflați mai multe despre cum funcționează un motor diesel.
În timp ce motoarele diesel sunt cunoscute că poluează prin emisia de fum și ceapa în timpul utilizării, acestea sunt mai curate decât ați crede. Un produs pozitiv al reglementărilor Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) este acela că motoarele diesel sunt mai curate decât au fost vreodată. Datorită producției de motoare mai sănătoase și mai eficiente, acestea ar putea dura 30 ani sau mai mult.
Deși niciun motor cu ardere internă (ICE) nu funcționează 100% curat, conceptul de motorină curată este în lucru la companii precum Cummins de ceva timp. Biodieselul este doar un mod prin care ne străduim să creăm alternative mai curate.
Cummins, în comun cu toți ceilalți producători de motoare, certifică numai motoarele pentru a satisface combustibilii înregistrați EPA (sau altă agenție locală de reglementare).
Două avantaje pe care le oferă motoarele diesel sunt că sunt mai durabile și mai fiabile decât motoarele pe benzină. Acestea nu necesită bujii pentru a aprinde combustibilul. Motoarele diesel au, de asemenea, o economie de combustibil mai bună decât motoarele pe benzină.
Acestea fiind spuse, motoarele diesel sunt utilizate în vehicule, mașini și alte proiecte în care motoarele pe benzină pur și simplu nu ar fi în măsură să îndeplinească sarcinile.
Motoarele diesel pot dura mai mult de 30 ani, ceea ce înseamnă că aceste motoare vor funcționa mai mult și mai greu decât omologii săi.
Avantajele și dezavantajele benzinării și motorinei se vor reduce mai mult sau mai puțin la nevoile utilizării practice a persoanei sau organizației. Pentru operațiuni la scară largă, având motoare diesel mari la dispoziția dvs. este necesar în majoritatea cazurilor. În ambele cazuri, lucrând cu un producător precum Cummins vă va asigura că primiți cel mai bun motor pentru nevoile dvs.
În timp ce motoarele diesel sunt opțiunea preferată în circumstanțe specifice, există încă unele dezavantaje în utilizarea acestora. În cazul unuia, motoarele diesel costă, în medie, mai mult la combustibil decât motoarele pe benzină.
Un alt dezavantaj al utilizării motoarelor diesel pe care majoritatea oamenilor îl asociază cu acestea este impactul asupra mediului. Cummins lucrează constant cu noi inițiative pentru a crea un viitor mai curat pentru motoarele diesel.
Da. Motorina regenerabilă este potrivită pentru utilizarea în motoarele diesel (vă rugăm să consultați întotdeauna OEM și manualul vehiculului înainte de a încerca un combustibil nou). Am anunțat compatibilitatea cu combustibili diesel regenerabili selectați pentru motoarele noastre B6.7 și L9. Acest tip de combustibil este o mișcare excelentă în direcția corectă pentru a combate dezavantajele asociate cu folosirea motorinei.
Motoarele diesel sunt clasificate după dimensiune:
- Mic: Până la 288 CP, găsit în camioane mici sau automobile
- Mediu: Până la 1,000 CP, utilizat la camioanele grele
- Mare: Peste 1,000 CP, utilizat pentru trenuri, nave și alte vehicule mari
Ele pot fi, de asemenea, clasificate după ciclul de ardere:
- În patru timpi
- În doi timpi
Aflați mai multe despre ceea ce face ca motoarele diesel să fie motoare diesel avansate.
Motoarele în patru timpi au patru etape: admisie, compresie, putere și evacuare. Motoarele în doi timpi le combină în doi timpi. Motoarele în doi timpi au fost eliminate treptat din cauza poluării ridicate și a defecțiunilor frecvente, lăsând motoarele în patru timpi ca tip superior. Aflați mai multe despre ceea ce face ca motoarele diesel să fie motoare diesel avansate.
Progresele cheie includ eficiența îmbunătățită a combustibilului cu mai puține emisii, intervale mai lungi de schimb de ulei și filtre fără întreținere. Într-un studiu, vehiculele diesel prezintă o eficiență a consumului de combustibil cu 24% mai mare în oraș și cu 29% pe autostradă. Aflați mai multe despre ceea ce face ca motoarele diesel să fie motoare diesel avansate.
Pistoanele motoarelor diesel se ridică până în partea superioară a cilindrului, creând un raport de compresie mai mare decât motoarele pe benzină. Acest lucru oferă aer mai rapid la rate de combustie mai rapide, rezultând un cuplu crescut, cai putere și eficiență generală. Aflați mai multe despre ceea ce face ca motoarele diesel să fie motoare diesel avansate.
Motoarele diesel curate de astăzi emit cu 90% mai puține emisii nocive decât motoarele produse înainte de anul 2000. Cummins produce motoare capabile să elimine până la 98% din particulele din gazele de eșapament. Aflați mai multe despre ceea ce face ca motoarele diesel să fie motoare diesel avansate.
Rudolf Diesel, inventator și inginer mecanic german, a brevetat primul design de motor cu aprindere prin compresie în 1892 și a creat cu succes primul prototip de motor diesel în 1897. Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
Unul dintre primii combustibili pe care Rudolf Diesel i-a luat în considerare a fost uleiul din semințe vegetale, care a dus în cele din urmă la crearea biodieselului. Astăzi, motorina este creată prin rafinarea țițeiului și a altor materiale din biomasă. Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
Există trei tipuri comune:
- Diesel #1: Vâscozitate mai mică, mai bună la temperaturi scăzute și arde mai repede
- Diesel #2: Mai gros, mai puțin costisitor și mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil
- Biodiesel: Fabricat din uleiuri vegetale și/sau grăsimi animale
Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
Motoarele diesel utilizate astăzi sunt clasificate după dimensiune:
- Mici: camioane ușoare, agricultură și construcții
- Mediu: Camioane comerciale grele
- Mare: trenuri, nave și generatoare mari
Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
Motoarele diesel alimentează camioanele, trenurile, autobuzele, bărcile, utilajele de construcții și vehiculele militare și, de asemenea, alimentează generatoare care furnizează electricitate în locații îndepărtate și energie de urgență pentru instalații mari, cum ar fi spitalele. Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
Clessie Cummins a fondat Cummins Engine Co. în Columbus, Indiana în 1919, în parteneriat cu William G. Irwin. Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
Cummins se concentrează pe creșterea recuperării căldurii reziduale, reducerea frecării motorului, oferind un portofoliu larg de soluții de alimentare și sprijinind utilizarea biodieselului, inclusiv B20, continuând să privească spre motorina B50 și B100. Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
Cummins oferă șase motoare diesel actuale:
- Seria Efficiency X15 (400-500 CP)
- Seria X15 Productivity (430-605 CP)
- Seria Performance X15 (525-565 CP)
- X12 (350-525 CP)
- L9 (260-380 CP)
- B6.7 (200-325 CP)
Aflați mai multe despre motoarele diesel Cummins.
Motoarele diesel Cummins oferă soluții pentru o mare varietate de piețe de camioane de tonaj mediu și greu. Aflați mai multe despre motoarele diesel Cummins.
Dieselul vă permite să mergeți mai departe cu mai puțin, oferind în același timp un potențial mai bun de accelerație, remorcare și transport în comparație cu omologii pe benzină. Aflați mai multe despre motoarele diesel Cummins.
Da. Atunci când sunt asociate cu sisteme inovatoare de post-tratare și inginerie de ultimă oră, motoarele diesel pot funcționa cu emisii nete zero și pot suplimenta operațiunile cu amestecuri de biodiesel. Aflați mai multe despre motoarele diesel Cummins.
Următoarea generație X15 este următorul pas în platforma Cummins de 15 litri, care oferă până la 605 CP și 2,050 lb-ft de cuplu, demonstrând angajamentul continuu al Cummins față de evoluția tehnologiei cu ardere internă.
Cummins X10 este un motor de nouă generație care reduce decalajul dintre aplicațiile de tonaj mediu și greu, conceput pentru a oferi eficiență și fiabilitate.
Abordarea Cummins cu privire la viitorul motorinei se concentrează pe creșterea recuperării căldurii reziduale, reducerea frecării motorului, oferirea unui portofoliu larg de soluții de alimentare și sprijinirea utilizării biodieselului, inclusiv B20, continuând să privească spre motorina B50 și B100. Aflați mai multe despre istoria motoarelor diesel.
"Ne-am angajat să avansăm tehnologia diesel, în timp ce piețele și clienții noștri au nevoie de ea pentru a-și conduce afacerile"
José Samperio, vicepreședinte și director general pentru Cummins On-Highway Business în America de Nord
Cummins oferă deja o platformă de motor de 15 litri, independentă de combustibil, care include motoare avansate diesel, hidrogen și gaz natural. Aflați mai multe despre motoarele diesel Cummins.
Cummins: Aducem motorina la noi frontiere
Căutăm întotdeauna modalități de a profita la maximum de produse. Știm că există multe opțiuni pentru motoarele diesel, dar niciun alt producător nu are mai multă încredere decât echipa noastră de la Cummins.
Contactați-ne astăzi pentru a afla tot ce vă putem oferi.
Profiluri de autor
Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică
Cummins Inc., un lider global în domeniul energiei, se angajează să alimenteze o lume mai prosperă. Începând cu 1919, am oferit soluții inovatoare care mișcă oamenii, bunurile și economiile înainte. Cele cinci segmente de activitate ale noastre - Motor, Componente, Distribuție, Sisteme de alimentare și Accelera™ by Cummins - oferă un portofoliu larg, inclusiv sisteme de propulsie diesel avansate, electrice și hibride; sisteme integrate de generare a energiei electrice; componente critice, cum ar fi posttratarea, turbocompresoarele, sistemele de alimentare cu combustibil, comenzile, transmisiile, axele și frânele; și tehnologii cu emisii zero, cum ar fi bateriile și sistemele de propulsie electrică. Cu o amprentă globală, expertiză tehnică profundă și o rețea extinsă de servicii, oferim soluții fiabile, de ultimă oră, adaptate nevoilor clienților noștri, sprijinindu-i în tranziția energetică cu strategia noastră Destination Zero. Creăm valoare pentru clienți, investitori și angajați și consolidăm comunitățile prin prioritățile noastre globale de responsabilitate corporativă: educație, echitate și mediu. Cu sediul central în Columbus, Indiana, Cummins are aproximativ 67.400 angajați în întreaga lume și a câștigat 2,8 miliarde USD din vânzări de 33,7 miliarde USD în 2025.
Subiecte conexe
Etichete asociate