X15 Efficiency Series (2024)

Noua serie X15 Efficiency continuă să se concentreze asupra nevoilor dvs. Este cel mai eficient motor conform cu standardele 2024 privind gazele cu efect de seră și motorul care continuă să funcționeze pentru dvs.

Putere

400 - 500 CP 298 - 373 kW

Cuplu

1450 - 1850 lb-ft 1966 - 2508 N•m

Certificare

EPA 2024

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

Camion de mare tonaj
Producători de echipamente pentru camioane și constructori de caroserie
X15 Efficiency Series

Durată de funcționare

Epa2024 X15 Efficiency Series oferă mai mult decât putere și manevrabilitate. Durabilitatea crescută este asigurată prin utilizarea hardware-ului dovedit, în timp ce îmbunătățirile continue au dus la fiabilitate care oferă liniște pentru operațiunile de transport. Având până în prezent cel mai mare nivel de atingere 0% și cele puține atingeri la mie, Cummins se așteaptă ca tendința să continue și cu gama de produse X15 2024.

X15 2024 vă oferă încrederea necesară pentru a vă îmbunătăți afacerea fără a sacrifica nimic.

Costuri totale de proprietate mai mici

Seria Efficiency X15 pentru 2024 a demonstrat o îmbunătățire a economisirii de combustibil de până la 1% pentru clienții selectați atunci când a comparat configurația sistemului de propulsie cu produsul 2021. Cu clasificări EX care asigură o îmbunătățire suplimentară a consumului de combustibil de 1,75% în anumite cicluri de funcționare, Seria Efficiency X15 continuă să vă ajute să profitați la maximum de fiecare picătură de combustibil. Având cele mai mari intervale de service la nivel de industrie, veți cheltui mai puțini bani pentru întreținerea echipamentului și veți obține mai multe beneficii.

EPA24 X15 de la Cummins oferă un sistem de monitorizare a întreținerii bazat pe proprietate, bazat pe estimări, care utilizează expertiza și ingeniozitatea echipelor de inginerie ale Cummins, combinate cu milioanele de mile de date de testare, pentru a furniza prognoze pe consumabilele de motor, inclusiv ulei, filtru de ulei, filtru de combustibil etapa 2, FPD și filtru de uree. Această tehnologie utilizează algoritmi brevetați, seturi de date extinse, informații OilGuard (acolo unde este cazul) și date senzor virtuale pentru a previziona cu precizie intervalele adecvate de schimbare pentru filtre și ulei printr-o predicție de viață ușor de înțeles.

Aflați mai multe. Experimentați tot ce este mai bun de la motorul dvs.

Angajamentul Cummins față de inovația motoarelor se reflectă în produse și servicii digitale care îmbunătățesc întreaga durată de viață a fiecărui motor Cummins. Aceasta include conectarea în timp real a datelor de la vehiculele aflate pe șosea la operațiunile de întreținere și service, oferind clienților o capacitate de neegalat de a privi înainte, de a optimiza operațiunile și de a minimiza timpul de nefuncționare.

Motoarele noastre sunt disponibile cu conectivitate de primă calitate de la punctul de vânzare prin Acumen®, hardware-ul nostru inteligent de calcul sau printr-un dispozitiv telematic OEM. Aceste dispozitive de primă adaptare oferă acces imediat la suita completă de capabilități digitale Cummins, Connected Solutions®.  

  • Diagnoză la distanță - Monitorizare în timp real a alertelor de defecțiune și informații predictive pentru motoarele Cummins, ajutând flotele să evite perioadele de nefuncționare neplanificate și să reducă costurile 
  • Programare over-the-air - Optimizați performanța și eficiența motorului dvs. Cummins prin actualizarea software-ului și a parametrilor de la distanță prin aer 
  • Instrumente de service digitale - Guidanz® este suita tehnologică de service all-in-one Cummins, care ajută la creșterea productivității compartimentului de service, a vitezei de reparație și a gestionării fluxului de lucru, pentru o experiență legendară de service 

Ușurința operării

Seria Cummins Efficiency X15 face ca fiecare șofer să fie mai bun. Cu acces la clasificările EX,  sistemul de propulsie X15 funcționează mai bine ca niciodată. Caracteristici precum SmartCoast și SmartTorque 2 pot fi activate fără a necesita o calibrare unică, iar clasificările EX oferă următorul nivel de optimizare a sistemului de propulsie.

Acoperire completă atunci când aveți nevoie cel mai mult

X15 continuă să fie sprijinit de o garanție de 2 year / 250.000 de mile, cu o garanție completă disponibilă pentru o perioadă de pânăa la 5 ani / 500.000 de mile la achiziționarea noii ofertei de Plan de protecție plus Garanție extinsă.

Pentru a vă ajuta să configurați sistemul de propulsie X15 Efficiency Series, găsiți și contactați expertul local Cummins sau utilizați Cummins PowerSpec Web pentru a vă dezvolta propriile specificații ale vehiculului.

Caracteristici și beneficii

  • Turbină cu geometrie variabilă - Design extrem de fiabil și exact pentru o accelerare mai rapidă
  • Sistemul de combustibil XPI - Presiunea ridicată permite multiple evenimente de injecție per ciclu, pentru economisire de vârf la nivel de industrie și operare cu un nivel mai scăzut de zgomot 
  • Sistem de post-tratare Single-Module™ - Un sistem compact și ușor care oferă o capacitate de cenușă mai mare și intervale de întreținere mai lungi 
  • Filtre de combustibil și lubrifianți Fleetguard - Capacitatea superioară de reținere oferă o protecție mai bună și permite intervale de service mai lungi 
  • Modulul de control electronic de mare capacitate - Aceste permite integrarea completă a intrărilor de date de la toate subsistemele, optimizând performanța
  • Frână de motor Cummins - Aâvnd până la 600 cai-putere de frânare, este cea mai puternică la nivel de industrie.  O capacitate de frânare mai mare reduce uzura frânelor de serviciu și costurile de înlocuire
Specificații
Putere nominală 400-500 hp
298-373 kW
Cuplu maxim 1450-1850 lb-ft
1966-2508 N•m
Turație controlată 1700 RPM
Cuplu la ambreiaj 1000 lb-ft
1356 N•m
Numărul de cilindri 6
Greutate sistem 3152 lb
1430 Kg
Motor (uscat) 2961 lb
1343 Kg
Sistem post-tratare 191 lb
87 Kg


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare

 Denumite standard sau clasificări cuplu, următoarele variante de clasificare asigură aceeași performanță pentru toate vitezele.

Clasificare Cai putere (Kw) Cuplu maxim Lb-ft @ 900 RPM (n*m)
X15 450 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 450 (336) 1750 (2373)
X15 450 450 (336) 1850 (2508)
X15 500 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 500 (373) 1850 (2508)

 

Clasificările SmartTorque (ST) asigură un cuplu suplimentar de 200 în primele 2 viteze, astfel șoferi operează mai mult timp în vitezele eficiente. 

Clasificare Cai putere (Kw) Cuplu maxim Lb-ft @ 900 RPM (n*m)
X15 400ST 400 (298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400 (298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400 (298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450 (336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450 (336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450 (336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500 (373) 1650/1850 (2237/2508)

 

Clasificări EX

Noile clasificări EX asigură performanță dinamică a sistemului de propulsie, cu manevrabilitate suplimentară și economisire de combustibil. Clasificările EX necesită folosirea unei transmisii Endurant HD și date GPS în avans. Clasificările EX, 1650 lb-ft (2237 N*m) asigură cuplul maxim în primele 9 viteze. 
 

Clasificare Cai putere (Kw) Cuplu maxim Lb-ft @ 900 RPM (n*m)
X15 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15 400EX 400 (298) 1750 (2373)
X15 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15 450EX 450 (336) 1750 (2373)
X15 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15 500EX 500 (373) 1850 (2508)

 

Curbe de cuplu și cai-putere:

curbele de cuplu aferente seriei efficiency

curbele de cai-putere aferente seriei efficiency

Întreținere
ARTICOL SEVER
<5,0 MPG
DISTANȚE SCURTE
5,0 - 5,9 MPG
NORMAL
6,0 - 6,9 MPG
LUMINĂ
>7,0 MPG
INTERVAL SCHIMB ULEI 25.000 mi 50.000 mi 60.000 mi 75.000 mi
SCHIMB DE ULEI X15 CU VALVOLINE PB 30.000 mi 55.000 mi 65.000 mi 80.000 mi
SCHIMB DE ULEI X15 CUMMINS OILGUARDTM extensii disponibile extensii disponibile extensii disponibile Până la 100.000 mi
FILTRU DE COMBUSTIBIL* 25.000 mi 50.000 mi 60.000 mi 75.000 mi

Dacă timpul de inactivitate și durată aferentă prizei de putere (PTO) au împreună o valoare mai mare de 40% pentru distanțele scurte, normale sau cu încărcătură mică, folosiți următorul interval mai mic pentru schimbul de ulei.  
*Pentru utilizatorii Premium Blue, intervalul pentru schimbarea filtrului de combustibil este corelat cu ODI.

 

ARTICOL SEVER
<5,5 MPG
NORMAL
5,5 - 6,5 MPG
LUMINĂ
>6,5 MPG
Întreținere cenușă FPD*** 250.000 - 400.000 m 400.000 - 600.000 m 600.000 - 800.000 m
Fluid de evacuare diesel 300.000 mi / 6.750 ore
Supapă 500.000 mi / 10.000 ore / 60 luni
Curele de transmisie 500.000 mi / 10.000 ore / 60 luni
Supapă de aerisire carter  N/A
Dozator HC N/A

***Cummins recomandă folosirea FPD-urilor originale în locul curățării acestora atunci când se atinge intervalul de întreținere cenușă FPD. Utilizatorii pot avea o perioadă de întreținere cenușă FPD extinsă prin folosirea martorului de avarie (FC5383).

Eficiență
Performanță

sau