3 inovații avansate în domeniul motoarelor diesel

De Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Un camion care conduce pe un drum curbat cu frunziș de toamnă în fundal, reprezentând inovații avansate pentru motoarele diesel

Rezumat

Motoarele diesel moderne au parcurs un drum lung. Instrumentele digitale au transformat modul în care motoarele sunt monitorizate, întreținute și optimizate, de la monitorizarea de la distanță a motorului și informații predictive despre servicii la actualizări over-the-air și calcul avansat al motorului.

Tehnologia de reducere a emisiilor a făcut ca motoarele diesel curate de astăzi să fie cu 90% mai curate decât cele produse înainte de anul 2000, datorită sistemelor de propulsie mai inteligente și sistemelor avansate de post-tratare care transformă emisiile toxice în azot gazos inofensiv și vapori de apă.

Platformele mai recente de motoare independente de combustibil oferă clienților libertatea de a-și alege calea către emisii zero, indiferent dacă este vorba de motorină, gaz natural sau hidrogen.

Cummins a fost în fruntea tuturor acestor lucruri. Compania cheltuiește $1 miliarde anual pentru cercetare și tehnologie, cu 11.000 ingineri dedicați inovării pentru clienții lor.

Motoarele diesel avansate de astăzi sunt mai eficiente, mai curate și mai inteligente decât oricând și se bazează pe atât de multe industrii diferite din întreaga lume.

Iată trei dintre inovațiile cheie care au făcut posibil acest lucru:

 

1. Instrumente digitale

Apariția erei computerizate a revoluționat multe industrii și a avut un impact incredibil asupra motoarelor diesel. Integrarea componentelor computerizate în motoare diesel a îmbunătățit eficiența și performanța generală. Computerul din motorul dvs. diesel se integrează cu sistemul de aprindere, procesul de injecție a combustibilului, sistemul de emisii, transmisia, sistemul de evacuare și multe altele. Dincolo de aceste integrări de bază, tehnologia computerizată a optimizat motoarele diesel avansate de astăzi cu hardware digital suplimentar, aplicații și capacități, aplicații mobile și hardware digital. Cummins oferă o gamă completă de produse și capacități digitale* care îmbunătățesc întreaga durată de viață a motorului dvs. Cummins. Acestea includ: 

Monitorizare de la distanță a motorului

Cummins oferă acum PrevenTech®, cel mai nou instrument de monitorizare de la distanță a motorului și instrument avansat de analiză. PrevenTech® ajută la îmbunătățirea eficienței operaționale pentru aplicații, inclusiv camioane și minerit Prin utilizarea conectivității și a datelor pentru a monitoriza starea echipamentelor de la distanță și pentru a conecta clienții noștri la cea mai mare rețea de servicii din industrie. 

Serviciu predictiv

Cummins oferă acum informații despre servicii predictive, primele din industrie, care alertează flotele de camioane și locațiile de service atunci când componentele specifice sunt susceptibile de a eșua - oferind o recomandare de service care le permite să planifice o înlocuire înainte de o defecțiune reală. Această tehnologie este alimentată de date direct de la motor - ajutând clienții să evite perioadele de nefuncționare neplanificate și costisitoare. Aceste informații sunt disponibile prin PrevenTech® și pot fi găsite în instrumentele de servicii originale Cummins, inclusiv Guidanz®, INLINE® și Quickserve Online.

Capabilități over-the-air

În trecut, dacă ați dorit să actualizați software-ul ECM (modulul de control al motorului) sau parametrii motorului unui vehicul, a trebuit să îl aduceți la un centru de service sau la o locație de reparații in-house. Acum, puteți finaliza ambele sarcini de service prin aer cu aplicația Cummins OptiTech®. OptiTech® vă permite să actualizați software-ul ECM și să programați o serie de parametri ai motorului de oriunde, utilizând tehnologia over-the-air. Permițând clienților să se adapteze pentru schimbarea terenului, ciclurilor de funcționare sau preferințelor de conducere.

Noua tehnologie a motorului

În februarie 2020, Cummins a anunțat primul său motor din seria Efficiency X15 activat pentru conectivitate și noul sistem de propulsie Endurant™ HD pentru camioane cargobot. Această tehnologie inovatoare a inclus modulul avansat de calcul al motorului Cummins, cunoscut sub numele de Acumen®. Aceasta se conectează la platforma tehnologică Cummins pentru acces direct la aplicații digitale, îmbunătățiri ale produselor aeriene și viitoare integrări de servicii; capabile să comunice în siguranță informații prin conectivitate celulară, motoarele cu Acumen® oferă o înțelegere mai profundă a modului în care vehiculele funcționează în medii diferite și cicluri de funcționare diferite. Noile perspective vor fi utilizate pentru a îmbunătăți învățarea automată și pentru a furniza produse și servicii mai personalizate.

*Este posibil ca motorul dvs. să nu fie eligibil pentru toate produsele și capacitățile digitale Cummins. Vă rugăm să consultați un reprezentant Cummins, producătorul echipamentului original sau furnizorul de servicii telematice.

 

2. Reducerea emisiilor

Motoarele diesel curate de astăzi emit cu 90% mai puține emisii nocive pe care motoarele le-au produs înainte de anul 2000. Obiectivul reducerii emisiilor a dus la creșteri ale eficienței, fără a sacrifica performanța. Evoluțiile tehnologice și tehnologia diesel curată au ajutat motoarele diesel să se îmbunătățească în continuare. Inovațiile importante privind reducerea emisiilor de către Cummins includ:

Funcționalitate optimizată a sistemului de propulsie

Tehnologia a jucat un rol vital în reducerea emisiilor. Noile sisteme de propulsie inteligente cu Acumen® și Endurant™ HD îmbunătățesc economisirea de combustibil și reduc semnificativ emisiile. De exemplu, schimbarea predictivă a vitezelor folosește o combinație de camere, senzori și date de trafic pentru a schimba sau schimba în mod proactiv un vehicul pe baza condițiilor rutiere viitoare. Permite vitezelor să se modifice automat, îmbunătățind eficiența combustibilului și reducând presiunea mecanică a transmisiei și a pieselor asociate. Alte caracteristici unice ale sistemului de propulsie Cummins includ impuls on-rampă, putere dinamică și lansare pe deal.

Sisteme de post-tratare

Standardele de emisii continuă să evolueze, ceea ce înseamnă că vehiculele comerciale cu specificații vechi ale motorului diesel nu sunt la nivelul standardului actual. De aceea, Cummins oferă o gamă largă de tehnologii de post-tratare pentru a îndeplini aceste reglementări în continuă evoluție. Aceste sisteme de post-tratare conțin filtru de particule Cummins, care colectează și oxidează carbonul pentru a elimina particulele cu peste 90%. Odată ce particulele sunt îndepărtate, oxidul de azot și dioxidul de azot rămân în evacuare. Pentru a reduce aceste niveluri, un proces de injecție introduce uree pentru a converti aceste emisii toxice în azot inofensiv gaz și vapori de apă. Acest lucru elimină în mod eficient emisiile nocive, rezultând emisii reduse din gazele de eșapament.

 

3. Motoare independente de combustibil

Derivate din principiul de funcționare a motorului diesel, platformele motorului Cummins cu agnostic combustibil sunt proiectate în mod intenționat având în vedere comunitatea. Seria de versiuni de motor provine dintr-un motor de bază comun, care împarte multe dintre aceleași piese și componente sub garnitura chiulasă. Deasupra garniturii, există componente diferite pentru diferite surse de combustibil, permițând clienților să aleagă din motorină, gaz natural și hidrogen pentru a-și personaliza tranzițiile la zero emisii. Construit pe o moștenire de inovație și fiabilitate, Cummins a profitat de cercetare și perspective de la milioanele de motoare diesel și pe gaz natural pe care le-au fabricat pentru a proiecta aceste platforme fiabile, cu agnostic combustibil. Aceasta este o premieră în industrie, iar această abordare tehnologică va fi aplicată în portofoliul de produse Cummins.

Cummins: Imaginăm viitorul motoarelor diesel în S.U.A. și nu numai

Inovând mereu. Acesta nu este doar un slogan pentru Cummins, ci și setarea lor implicită. Compania știe că viitorul ne trage înainte și, pentru a ține pasul, Cummins trebuie să facă față constant acestei provocări. Oricât de bun ar fi Cummins astăzi, ei știu că tot ce este mai bun urmează. Inovațiile enumerate mai sus sunt doar începutul pentru companie și sunt încântate să reinventeze continuu viitorul motoarelor diesel avansate. Aflați mai multe despre Cummins și viziunea lor pentru viitor

Întrebpri frecvente adresate

Cele trei inovații cheie avansate ale motoarelor diesel sunt instrumentele digitale, tehnologia de reducere a emisiilor și motoarele independente de combustibil.

Integrarea componentelor computerului în motoarele diesel a îmbunătățit eficiența și performanța generală. Computerul se integrează cu sistemul de aprindere, procesul de injecție a combustibilului, sistemul de emisii, transmisia, sistemul de evacuare și multe altele. Cummins oferă o suită completă de produse digitale și capabilități care îmbunătățesc întreaga durată de viață a motorului dvs.

PrevenTech® este cel mai nou instrument Cummins de monitorizare de la distanță a motorului și de analiză avansată. Ajută la îmbunătățirea eficienței operaționale pentru aplicații, inclusiv camioane și minerit, prin utilizarea conectivității și a datelor pentru a monitoriza starea echipamentelor de la distanță și pentru a conecta clienții la cea mai mare rețea de servicii din industrie.

Predictive Service Insights este o ofertă în premieră în domeniu, care alertează flotele de camioane și locațiile de service atunci când anumite componente sunt susceptibile de a se defecta. Furnizarea unei recomandări de servicii le permite să planifice o înlocuire înainte de apariția unei defecțiuni reale, ajutând clienții să evite perioadele de nefuncționare neplanificate și costisitoare.

OptiTech® vă permite să actualizați software-ul ECM și să programați o serie de parametri ai motorului de oriunde, utilizând tehnologia over-the-air, permițând clienților să se adapteze la schimbarea terenului, a ciclurilor de funcționare sau a preferințelor de conducere. Anterior, aceste sarcini necesitau o călătorie la un centru de service sau la o locație de reparații internă.

Profiluri de autor

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc., lider mondial în tehnologia energetică

Cummins Inc., un lider global în domeniul energiei, se angajează să alimenteze o lume mai prosperă. Începând cu 1919, am oferit soluții inovatoare care mișcă oamenii, bunurile și economiile înainte. Cele cinci segmente de activitate ale noastre - Motor, Componente, Distribuție, Sisteme de alimentare și Accelera™ by Cummins - oferă un portofoliu larg, inclusiv sisteme de propulsie diesel avansate, electrice și hibride; sisteme integrate de generare a energiei electrice; componente critice, cum ar fi posttratarea, turbocompresoarele, sistemele de alimentare cu combustibil, comenzile, transmisiile, axele și frânele; și tehnologii cu emisii zero, cum ar fi bateriile și sistemele de propulsie electrică. Cu o amprentă globală, expertiză tehnică profundă și o rețea extinsă de servicii, oferim soluții fiabile, de ultimă oră, adaptate nevoilor clienților noștri, sprijinindu-i în tranziția energetică cu strategia noastră Destination Zero. Creăm valoare pentru clienți, investitori și angajați și consolidăm comunitățile prin prioritățile noastre globale de responsabilitate corporativă: educație, echitate și mediu. Cu sediul central în Columbus, Indiana, Cummins are aproximativ 67.400 angajați în întreaga lume și a câștigat 2,8 miliarde USD din vânzări de 33,7 miliarde USD în 2025.

Vrei să afli mai multe?

Primiți cele mai recente noutăți de la Cummins în tehnologii, produse, știri și informații.