Referência cruzada do número da peça
- Referência cruzada do número da peça
- Literatura de serviço
- Referência do kit de ajuste
- Referência de solenoide
Precisa do número de peça de OEM do seu motor para encomendar peças originais Jake Brake®? Use nossa ferramenta de referência cruzada de número de peça para encontrar seu número de peça OEM ou Jacobs.
As peças Jake Brake podem ser compradas por meio do OEM do seu motor ou do centro de serviço local. Componentes comuns Jacobs podem estar disponíveis por meio de vários OEMs de motores ou em distribuidores independentes. Use o número de peça Jacobs na ferramenta referência cruzada para descobrir onde essas peças podem ser compradas.
Você está se perguntando qual Jake Brake combina com um modelo do motor específico? Você pode encontrar essa informação em nossos guias de aplicação específicos de OEM.
Refine os resultados ao procurar números de peças completos ou parciais. Você também pode refinar os resultados ao selecionar os fabricantes de motores na lista suspensa.
| OEM do motor | Número de peça de OEM | Número de peça Jacobs | Nome da peça | Onde comprar | Editar |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 143 a 2559 | 001023, 1023, 00-001023 | RETENÇÃO DE ANEL | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 2U-1479 | 001030, 1030, 00-001030 | ARRUELA PLANA | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 2U-1491 | 001081, 1081, 00-001081 | ANEL DE VEDAÇÃO SUPERIOR | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 2U-1492 | 001082, 1082, 00-001082 | ANEL DE VEDAÇÃO – CENTRO | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 2U-1493 | 001083, 1083, 00-001083 | ANEL DE VEDAÇÃO – INFERIOR | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 143 a 2561 | 001180, 1180, 00-001180 | CHAVE DE TAMPA | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 143 a 2562 | 001244, 1244, 00-001244 | SAÍDA RCS nº 6-32 X 1.00 | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 2U-1478 | 001265, 1265, 00-001265 | BOTÃO HD RCS 1/4-20 X .50 LG | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 143 a 6549 | 001304, 1304, 00-001304 | CONTROLE DO PAINEL DE TROCA DO INTERRUPTOR | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 155 a 5586 | 001305, 1305, 00-001305 | CHAVE DE CONTROLE DO PAINEL DE PLACAS | Peças e serviços CAT |
* Peça obsoleta – não mais disponível