When the unexpected happens, count on a name trusted for reliable power. With backup power from Cummins, you can keep life running smoothly-even when everything else isn't. Financing is available through Synchrony Bank, offering flexible options and added peace of mind when you use your Synchrony Project Card to purchase your home standby generator.
The Synchrony Project Card offers promotional financing options with convenient monthly payments to help you purchase a Cummins Generator. Zwiększ swoją siłę nabywczą i wygodę poprzez:
- Prosty proces wnioskowania i szybkie decyzje kredytowe
- Promotional financing options¹
- Convenient monthly payment
- Online account management
Locate a dealer below and ask them about a Synchrony Project Card..
O Synchrony

Synchrony Bank jest jedną z wiodących firm świadczących konsumenckie usługi finansowe w Stanach Zjednoczonych z ponad 90-letnim doświadczeniem w handlu detalicznym.
¹Podlega zatwierdzeniu kredytowemu. Wymagane minimalne płatności miesięczne. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera.
For all promotions: Qualifying purchase must be made with your Synchrony Project Card.
Dla nowych kont: Nowe konta od 8/29/2025: Zakup APR 26.99%. Minimalna opłata odsetkowa 2 USD. Jednorazowa opłata aktywacyjna konta w wysokości 29 USD pobierana przy pierwszym zakupie postów na koncie.
Obecni posiadacze kart: prosimy zapoznać się z warunkami umowy dotyczącej karty kredytowej. Podlega zatwierdzeniu kredytowemu.
Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony lub jeśli jesteś posiadaczem karty, promocyjne opcje finansowania mogą być dostępne u lokalnego dealera. Należy pamiętać, że nie wszyscy dealerzy mogą uczestniczyć w opcjach finansowania.