Witamy na naszej stronie do pobierania plików do osbługi nowej sieci PowerCommand iWatch100. Ta strona jest przeznaczona do użytku przez Cummins DFSE, techników, grupy sieciowe/systemowe i inżynierów wewnętrznych, używających LonMaker™ dla systemu Windows.

Ta strona zawiera najnowsze pliki do obsługi sieci PowerCommand Networks. Na tej stronie znajdziesz najnowsze wtyczki Cummins, pliki aplikacji, szablony Visio oraz instrukcje instalacji/aplikacji dla PCC1301, PCC1302, PCC2300, PCC3300, PCC3100, PCC2100, PCC3200, CCMG, CCMT, DIM, Annunciator, PCATS, ModLon i ModLon II. Proszę zapoznać się z klauzulą o zrzeczeniu się odpowiedzialności, która znajduje się na naszej stronie Warunki Użytkowania.

Pliki te są skompresowane jako foldery ZIP. Niektóre pliki zawarte w folderach ZIP są w formacie Adobe Acrobat PDF. Możesz przeglądać te pliki PDF przy użyciu darmowego oprogramowania do oczytu dostępnego tutaj. Pliki ZIP można zdekompresować i rozpakowywać za pomocą oprogramowania WinZip, które jest dostępne tutaj.

Aktualizacja sterownika sieciowego

PCC2100 A12.zip adresy ECR14648 – Wskaźnik położenia przełącznika terminatora sieciowego oraz ECR19214 – Przepływ paliwa dla silników na bazie CAN (33.8KB)

PowerCommand iWatch

Smart Server 2.0 Down Grade (1.72MB) – Ten plik ZIP zawiera instrukcje i pliki graficzne wymagane do obniżenia stopnia Echelon SmartServer w celu umożliwienia prawidłowego działania obrazu Cummins iWatch 100. Wypakuj wszystkie pliki do jednego katalogu na swoim komputerze, a następnie postępuj zgodnie z załączoną instrukcją w celu przygotowania SmartServer dla aplikacji.

Zwolnienie iWatch100 Image 4.0.0b (33.2MB)

Instrukcje obsługi 078-0310-01B iLON e3

900-0545_I3 iWatch100

iWatch Wireless

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z OmniMetrix.

Dokumentacja

Karta z instrukcjami (4MB, 11/07) - plik ZIP. Ten folder zawiera karty z instrukcjami dla urządzeń sieciowych PowerCommand FT-10.

Podręczniki (28MB, 11/07) - plik ZIP. Ten folder zawiera Podręcznik sieciowy PowerCommand FT-10. Oddzielny plik dla Załączników B i F oraz kopia podręcznika dla iWatch100.

ModLonI (912kb, 11/07) and ModLonII (1.7MB, 11/07) - Pliki ZIP. Foldery te zawierają dokumentację dla odpowiednich urządzeń ModLon.

Prezentacje (6.6MB, 11/07) - Plik ZIP. Ten folder zawiera prezentacje Power Point, która obrazuje jak skonfigurować projekt iWatch100.

Karty sprzedaży (2.38MB, 5/10) – Plik ZIP. Ten folder zawiera karty sprzedaży dla urządzeń sieciowych PowerCommand FT-10.

Materiały szkoleniowe (4.7MB, 11/07) – Plik ZIP. Folder ten zawiera różne informacje referencyjne dotyczące urządzeń sieciowych PowerCommand FT-10 i inne przydatne informacje o komputerze.

Inne sekcje i pliki

Wtyczki PAŹ-2005 (5.4MB, 11/07) – Plik ZIP. Folder ten zawiera ostatnie wersje wtyczek Cummins LonWorks.

Pliki obsługujące Cummins LonMaker, listopad 2016 – Plik ZIP. Należy wypakować do katalogu głównego na dysku C.

Zalecana struktura katalogów

Pliki urządzenia należy zainstalować w następującej lokalizacji:

C:\LonWorks\Import\Cummins\Urządzenia FTT-10\{Nazwa urządzenia}\

Szablony należy zainstalować w następującej lokalizacji:

C:\LonWorks\LonMaker\Visio\Cummins\

Pliki formatu/źródłowe należy zainstalować w następującej lokalizacji:

C:\LonWorks\Types\User\Cummins\

**Uwaga: Jeśli program LonMaker dla systemu Windows jest zainstalowany z Cummins Software Shelf, wszystkie katalogi powinny zmienić lokalizację na C:\LonWorks\...

 

  1. Pierwsza wersja iWatch100 CD

  1. Uaktualniono instrukcję obsługi i przewodnik szybkiej instalacji z LNS Turbo Warning.
  2. Zaktualizowano plik obrazu, aby włączyć nowy obraz zestawu agregatu prądotwórczego i naprawić plik ConnectionManager.xml, który spowodował problem z modemem.
  3. Stworzono rozwiązanie uzupełniające dla sterowania PCC3200 (Dominion), aby czas pracy silnika był prawidłowo odczytywany.

  1. Dodano pliki niezbędne do obsługi sterowania 1301ModBus.
    1. Stworzono nowy szablon.
    2. Stworzono nowy podręcznik.
    3. Dodano folder z obrazami.
    4. Przewodnik konfiguracji dla 1301 dodanych.
  2. Zaktualizowano przewodnik szybkiej instalacji i instrukcję obsługi iWatch.
  3. Zaktualizowano plik ZIP dla nowych szablonów i plików formatu.
  4. Zaktualizowano karty specyfikacji sprzedaży, aby zawierały sterowanie 1301 Modbus.

  1. Utworzono pliki niezbędne do obsługi sterowników 2100, 3100 i 3200.
    1. Utworzono nowy szablon.
    2. Utworzono nowy podręcznik i uzgodniono go z podręcznikiem 1301(Modbus).
    3. Dodano foldery z obrazami.
    4. Dodano instrukcję konfiguracji dla 2100,3100 i 3200 oraz uzgodniono ją ze sterowaniem 1301(ModBus).
  2. Zaktualizowano przewodnik szybkiej instalacji i instrukcję obsługi iWatch.

  1. Zaktualizowano całe oprogramowanie iWatch100, aby było kompatybilne z wersją e3 zaktualizowaną do iLon100.
  2. Możliwość czterech sterowników zespołów agregatów prądotwóczych na iWatch100 (13xx, 2100, 3100, 3200, CCMG) i czterech przełączników źródła zasilania (OTPC, CCMT) – poza skrzynką.
  3. Stworzono szablon bazy danych LonWorks dla sterowników 2100, 3100 i 3200 agregatu prądotwórczego.