Duży sprzęt górniczy Komatsu
Duży sprzęt górniczy Komatsu
Stworzone z myślą o skalowalnych rozwiązaniach hybrydowych

First Mode działa w ramach firmy Cummins, łącząc głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie systemów hybrydowych z globalną siecią inżynieryjną, produkcyjną i serwisową firmy Cummins.

Firma Cummins nabyła First Mode, aby przyspieszyć wdrażanie praktycznych rozwiązań hybrydowo-elektrycznych, które zmniejszają zużycie paliwa i emisję spalin, bez konieczności tworzenia nowej infrastruktury, jednocześnie wspierając klientów na drodze do działań o niższej emisji dwutlenku węgla.

Zespoły wspólnie skalują zmodernizowane systemy hybrydowe zaprojektowane z myślą o rzeczywistych warunkach górniczych, wspierane przez globalny zasięg Cummins i długoterminowe możliwości wsparcia.

Sprawdzona wydajność hybrydowa dla dzisiejszych flot górniczych

Praktyczna modernizacja hybrydowa

Układ hybrydowy typu drop-in, który magazynuje i ponownie wykorzystuje energię hamowania do napędu, zaprojektowany tak, aby idealnie integrował się z istniejącymi ciężarówkami z silnikiem wysokoprężnym.

Realne korzyści operacyjne

Zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin, poprawia cykle, zmniejsza zużycie, utrzymuje tryb diesla na biegu jałowym i wydłuża żywotność floty.

Zaprojektowany do ultra-klasowego górnictwa

Zaprojektowany dla ultra-klasowych wozideł jako pierwsze zastosowanie i opracowany dzięki współpracy z partnerami branżowymi.

Dlaczego warto wybrać hybrydę

Niższy całkowity koszt eksploatacji

Zaprojektowany z myślą o rzeczywistych osiągach górniczych, system zmniejsza zużycie paliwa, zmniejsza zużycie silnika i hamulców oraz może skrócić cykle robocze, osiągając jednocześnie cele zwrotu z inwestycji na 2-3 lat. Zmniejsza obciążenie krytycznych systemów ciężarówek, wydłuża okresy między tankowaniami, obniża hałas opóźniający i wydłuża żywotność istniejących flot.

Duża górnicza ciężarówka z zielonym nadwoziem zaparkowanym na terenie kopalni

Bezpośredni wpływ emisji

Układy hybrydowe zmniejszają zużycie oleju napędowego i emisję CO₂ już od pierwszego dnia eksploatacji, a wyniki zależą od cyklu pracy i terenu w każdym zakładzie. Wychwytując energię hamowania zwykle traconą w postaci ciepła i oddając ją do układu napędowego, hybryda znacząco kompensuje zużycie paliwa. Wdrożenie jednostki próbnej pomaga górnikom potwierdzić rzeczywiste korzyści i zoptymalizować wydajność, ponieważ Cummins stale ulepsza tę technologię.

Duża górnicza ciężarówka przejeżdżająca przez zapyloną kopalnię odkrywkową

Wdrażanie bez infrastruktury

Bez systemów ładowania, bez wodoru i bez nowej infrastruktury. W przeciwieństwie do wózków lub ładowania statycznego, hybryda nie wymaga dodatkowych inwestycji w teren i zachowuje pełną elastyczność operacyjną. Operatorzy nie zmieniają nic w sposobie jazdy, dzięki czemu adaptacja nie wymaga wysiłku.

Widok z lotu ptaka na dwie duże górnicze ciężarówki i buldożer pracujący na jasnym dnie kopalni

Stworzony z myślą o ciągłości operacyjnej

Hybrydowy dziś z jasną ścieżką do BEV/FCEV jutro, system wspiera mapę drogową Cummins Destination Zero, umożliwiając płynny, sekwencyjny postęp w kierunku przyszłych układów napędowych. Jego normalna architektura sprawia, że samochody ciężarowe pracują nawet wtedy, gdy hybryda jest w trybie offline, chroniąc wydajność. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności i łatwości konserwacji, sprawdza się w najbardziej wymagających środowiskach górniczych.

Widok z boku dużej górniczej ciężarówki z zielonym nadwoziem transportowym
Hybrydowa architektura modernizacji elektrycznej

Hybrydowa architektura modernizacji elektrycznej

Ta hybrydowo-elektryczna modernizacja, zaprojektowana z myślą o wozidłach górniczych 200T+ z napędem elektrycznym, pomaga operatorom górniczym zmniejszyć zużycie paliwa, obniżyć emisje, poprawić wydajność i zwiększyć całkowity koszt posiadania – bez nowej infrastruktury, wymiany floty lub zmian w pracy operatora.

System wychwytuje energię normalnie traconą podczas hamowania i opóźniania, a następnie ponownie ją wykorzystuje w celu zmniejszenia zużycia oleju napędowego i zapewnienia dodatkowej mocy w razie potrzeby, pomagając zwiększyć wydajność w wymagających środowiskach kopalni.

Zbudowane w oparciu o modułową architekturę akumulatorów, energoelektroniki i inteligentnego sterowania, rozwiązanie integruje się bezpośrednio z istniejącymi elektrycznymi układami napędowymi i może być dostosowane do cykli pracy w danym zakładzie. Rezultatem jest praktyczna, komercyjna ścieżka dekarbonizacji, która zapewnia więcej mocy, mniejsze zużycie paliwa i brak zakłóceń operacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Ten hybrydowy system łączy w sobie wytrzymałą konstrukcję spalinowo-elektryczną z modułowym akumulatorem, hamowaniem odzyskowym o dużej mocy i inteligentną elektroniką mocy. Odzyskując energię hamowania zwykle traconą w postaci ciepła i oddając ją do układu napędowego, znacznie zmniejsza zużycie oleju napędowego i poprawia wydajność. Specjalnie zaprojektowane komponenty, zarządzanie temperaturą, wzmocnienie strukturalne i solidny osprzęt montażowy zapewniają niezawodną wydajność w trudnych warunkach górniczych. Elastyczna architektura dostosowuje się do każdego cyklu pracy lub strategii floty, umożliwiając bezproblemową modernizację lub integrację pierwszego dopasowania.

Specjalnie zaprojektowany system sterowania integruje akumulator hybrydowy z napędem trakcyjnym samochodu ciężarowego, zapewniając płynne działanie i nie zmieniając nawyków kierowcy. Nienormalna konstrukcja sprawia, że ciężarówka jest w pełni sprawna, nawet jeśli hybryda jest w trybie offline, co chroni wydajność. Warstwowe funkcje bezpieczeństwa, inteligentne zarządzanie akumulatorami, zaawansowane monitorowanie termiczne i wytrzymałe systemy ochrony są wzmacniane przez globalne doświadczenie inżynieryjne firmy Cummins, aby zapewnić niezawodne działanie w najtrudniejszych warunkach górniczych.

Stworzony specjalnie z myślą o najtrudniejszych warunkach górniczych, system jest wyposażony w wytrzymały akumulator o długiej żywotności, zaprojektowany do ekstremalnych temperatur, wysokości i dużych obciążeń. Opatentowany konwerter DC/DC natychmiast dostosowuje się do napięcia układu napędowego, zapewniając maksymalną wydajność i ochronę, wspieraną przez zaawansowane zarządzanie temperaturą zapewniające stabilną pracę. Typowa instalacja trwa tylko 3-7 dni, skracając czas przestoju i przyspieszając wymierne korzyści w zakresie zużycia paliwa i emisji.

Zaprojektowany z myślą o wiodących rodzinach wozideł OEM z napędem elektrycznym, system hybrydowy sprawdził się już na głównych platformach klasy ultra. Jego zmodernizowana architektura chroni elastyczność floty, wydłuża żywotność sprzętu i pozwala uniknąć kosztów i złożoności przeprojektowań ciężarówek lub modernizacji infrastruktury. Dzięki bezpieczeństwu, niezawodności i łatwości konserwacji zaprojektowanym z myślą o najtrudniejszych warunkach górniczych, zapewnia płynną i mało ryzykowną ścieżkę do operacji floty hybrydowej.

Globalne wsparcie

Ikona kamizelki budowlanej

Usługi wdrożeniowe

Symulacja, kontrole bezpieczeństwa, planowanie gotowości, instalacja, uruchomienie i szkolenie z pełnym wsparciem dokumentacji.
Ikona Narzędzia

Wsparcie cyklu życia

Konserwacja zapobiegawcza, dostęp do części, wsparcie techniczne i raportowanie oszczędności na olej napędowy dostarczane za pośrednictwem sieci serwisowej Cummins.
Ikona kuli ziemskiej

Globalny zasięg

Globalna sieć serwisowa Cummins i inżynierowie First Mode zapewniają wsparcie niezbędne do pewnego wdrażania systemów hybrydowych na dużą skalę.

Skontaktuj się z nami