背景画像 発電機&電力システムの用途 人命を救うミッションクリティカルな非常用発電機から、ご家庭や企業向けの非常用電源まで、カミンズではお客様のニーズを満たすインテグレーテッドパワーシステムソリューションをご用意しています。 お見積り依頼 用途 カミンズは、世界中のあらゆる用途に対応する包括的な電力システムソリューションを提供します。カミンズがお客様のニーズにどのようにお応えできるか、ご覧ください。 コジェネレーション 続きを読む 商用移動式発電機 続きを読む マイクログリッド 続きを読む 家庭用非常用電源 続きを読む レンタル発電機 続きを読む 常用出力 続きを読む 非常用電力 続きを読む 発電製品を見る 製品検索全リストを見る 検索 単位 英語 メートル法 周波数 50 (72) 50/60 (7) 60 (116) デュアル (5) デューティー 連続 (15) データセンター連続 (17) デマンドレスポンス (2) 常用 (75) 非常用 (86) 定格(kW) 5 - 25 kW/kVA (5) 25 - 200 kW/kVA (22) 200 - 500 kW/kVA (17) 500 - 1000 kW/kVA (8) 1000 - 2000 kW/kVA (11) > 2000 kW/kVA (4) 製品の在庫状況 アフリカ・中東 (117) アジア太平洋 (117) ヨーロッパ (123) インド (102) ラテンアメリカ (118) 北米 (134) 燃料の種類 ディーゼル (79) 希薄燃焼ガス (2) 天然ガス (25) 天然ガス/プロパン (13) プロパン (6) 用途 農業 (8) コジェネレーション発電機 (2) 商用・産業用発電機 (61) 商用移動式 (7) 建設 (7) データセンター (10) Gドライブ - レンタル (3) ヘルスケア (15) 高馬力商用/産業用 (5) 船舶用 - 発電機 (15) 軍事/AMMPS (2) 鉱業用発電機 (1) ミッションクリティカル (5) モバイル電源 (5) モーターホーム & RV 発電機 (13) 石油・ガス発電機 (1) 並列制御 (6) ポータブル発電機 (7) 常用出力 (10) レンタル発電機 (7) 家庭向け非常用 (9) 小規模ビジネス向け非常用 (10) 非常用電力 (18) 電気通信 (8) 浄水 (7) 認証レベル 2g TA Luft (3) 4g TA Luft (3) 50州 (3) AS/NZS 3000 (1) CARB (7) CE (9) EAC (1) EPA (12) EPA SI NSPS 認証取得済み (6) EPA SI NSPS 準拠可 (1) EPA定置型 & MOH認証済み (2) EPAティア 1 (6) EPAティア 2 (15) EPAティア 3 (15) EPAティア 4 (16) EPA ティア 4F (9) EPAティア 4i (5) EPA+ (4) EU グリッドコード (1) EU ステージ I (10) EU ステージ II (1) EU ステージ III (1) EU ステージ IIIA (2) EU ステージ IIIA、EPAティア 4F (1) EU ステージ V (1) EUIIIA (1) グローバルコンプライアンス (2) IEC 612439-1 (1) IEC 61439-2 (4) IEEE C37.20.2(1) IMO 1 (1) IMO 2 (4) IMO ティア I (4) 該当なし (42) 規制なし (3) ROHS (1) SONCAP (1) ステージ V (1) TA Luft 2g (3) TA Luft 4g (3) ティア 4 ファイナル / ステージ IV (10) 米国EPAノンロードソース排出基準(1) UKCA (7) UL 1558 (1) UL 2200 (2) UL 891 (6) 1000kWおよび1300kW天然ガス発電機セット 周波数(Hz) 60 非常用出力 1000-1300 kW 1250-1625 kVA 詳細を表示 20-815kW 60Hz非常用ガス発電機セット 詳細を表示 レンタル用4B3.3 周波数(Hz) 60, 50 常用出力 32-55 kW 40-69 kVA 非常用出力 35-60 kW 44-75 kVA 詳細を表示 4B3.3 Qレンジ 周波数(Hz) 50 常用出力 32-48 kW 40-60 kVA 非常用出力 35-53 kW 44-66 kVA 詳細を表示 4BTAA3.3 Iレンジ 周波数(Hz) 60, 50 常用出力 32-55 kW 40-68 kVA 非常用出力 35-60 kW 44-75 kVA 詳細を表示 6BT Qレンジ 周波数(Hz) 50 常用出力 80-124 kW 100-155 kVA 非常用出力 88-136 kW 110-170 kVA 詳細を表示 6BTA5.9 Iレンジ 周波数(Hz) 60, 50 常用出力 65-124 kW 82-155 kVA 非常用出力 72-136 kW 90-170 kVA 詳細を表示 6BTAA5.9-G6 周波数(Hz) 60 常用出力 83-102 kW 104-128 kVA 非常用出力 92-110 kW 115-140 kVA 詳細を表示 6BTS5.9G6 周波数(Hz) 50/60、デュアル、50、60 常用出力 87 kW 109 kVA 非常用出力 96 kW 120 kVA 詳細を表示 B4.5船舶用発電機セット 周波数(Hz) 50 詳細を表示 C1250D6E / C1500D6E Centum™シリーズ発電機 周波数(Hz) 60 燃料タイプ ディーゼル 常用出力 1136-1364 kW 1420-1705 kVA 非常用出力 1250-1500 kW 1563-1875 kVA 詳細を表示 C1750D6E / C2000D6E Centum™シリーズ発電機 周波数(Hz) 60 燃料タイプ ディーゼル 詳細を表示 ページネーション 現在のページ 01 ページ 02 ページ 03 ページ 04 ページ 05 ページ 06 ページ 07 ページ 08 ページ 09 次のページ... 最後のページ 13 147件中1〜12件目を表示 フィルター製品 発電に関するニュース 記事 発電機と電力システム サービスと部品 EV充電用マイクログリッド テクノロジーは、飛躍的なスピードで世界を前進させています。 プレスリリース 発電機&電力システム カミンズパワージェネレーション、QSK78を搭載した最新の高馬力Centumシリーズ発電機セットを50Hz市場に投入 Cummins Inc.(NYSE: CMI)は本日、QSK78エンジンプラットフォームを搭載したソリューションにより、受賞歴のある高馬力発電機のポートフォリオを50Hz市場向けに拡大し、世界中のデータセンターやミッションクリティカルなアプリケーションに卓越したパフォーマンス、信頼性、サステナビリティを提供することを発表しました。 プレスリリース 発電機&電力システム Centum™ S17シリーズがカミンズ発電部門の最新製品賞を受賞 Cummins Inc.(NYSE:CMI)は、Centum™ S17シリーズ発電機セット(600-1000 kW、60 Hz)の電力部門において、CSE(コンサルティング・スペシファイング・エンジニア)の2026年プロダクト・オブ・ザ・イヤー・プログラムで銀賞を受賞しました。 記事 発電機・電力システム AI時代のデータセンター戦略を形作る市場動向 人工知能(AI)の急速な台頭と高密度コンピューティングへの移行に後押しされて、データセンター業界は勢いに乗って2025年に突入しました。 記事 発電機と電力システム サービスと部品 機器の定期メンテナンス計画は予め策定しておきましょう 人々の身体と心はビジネスのクローズに左右されません。 記事 発電機・電力システム カミンズ・パワージェネレーション、国際データセンターデーを祝福 Cummins Inc.(NYSE: CMI)は3月25日、7x24Exchangeが推進する国際データセンターデー(IDCD)を8年連続で支持しました。 記事 発電機と電力システム サービスと部品 2つの構成 - 1つはパワフルでポータブルな目的:カミンズQSK60シリーズ この世界は電力を動力源としていると言えます。多くのビジネスや業界にとって、その継続的な供給は不可欠なものです。 記事 発電機・電力システム 今すぐ視聴: カミンズのエキスパートがデータセンター、ヘルスケア、BESS、マイクログリッドなどの進化について解説 近年のグリッドは、需要の増加とよりクリーンなエネルギーへの移行に求められる負担の増大に直面しており、ミッションクリティカルな運用の観点からダウンタイムの発生は許されるものではありません。 このフォームを使用するには、JavaScriptを有効にしていただく必要があります。 次世代のパワーになる こちらに登録して、最新の業界ニュース、製品発表、技術などに関する情報を受け取って専門知識を深めましょう。 Eメールアドレス このフォームを送信することにより、あなたはCummins Inc.およびその関連会社から、このトピックに関連するニュースレターまたはマーケティング情報を、提供された電子メールアドレスで受け取ることに同意したものとみなされます。設定の変更および登録の解除はいつでも行うことができます。詳細については、カミンズのプライバシーポリシーをご覧ください。 登録する [eloqua_guid] お問い合わせ お見積り依頼 カミンズケアに連絡する Power Suiteを見る