背景画像
エンジニアリングが担保する信頼性
25年以上にわたって業界をリードしてきた信頼と実績のあるテクノロジーから生まれた2027 X15™は、顧客企業の皆様のさらなる前進を支えます。
機能
最大4%の燃費向上
燃料費が上昇し続ける現代において、ディーゼル燃料の性能を最大限に引き出すエンジンが必要です。X15の最適化されたコンポーネントとシステムにより、ディーゼル排気液(DEF)の消費量はほぼ同水準を維持しながら、燃料効率を最大4%向上させます(2024EPA X15™基準比)。
機能
ウェイトニュートラルシステム
エンジンブロックを削ることでエンジンの重量を減らし、同時に適切な場所への補強を施しました。これにより後処理システムによる重量増を相殺し、より高いペイロードと仕事量をもたらすウェイト・ニュートラルシステムが実現しました。
機能
605hpの最大出力・2,050lb-ftの最大トルク
困難が予想される明日のロードマップにおいても、十分な動力性能のエンジンは不可欠となるでしょう。しかし、605hpの最大出力と2,050lb-ftの最大トルクを発生するカミンズの2027 X15は、あらゆる困難も気にせず走り続けるでしょう。
X15™についてもっと詳しく
X15を深堀りする
25年以上にわたってX15が誇る北米大型トラック市場での実績と、カミンズがX15プラットフォームの2027イテレーションがどのようにその経験を活用するのかをこちらでご覧いただけます。
加えて、プラットフォームに付加価値をもたらす改良と、信頼性とシンプルさで定評のあるX15の設計についても解説しています。
エンジン統計
2027 X15™パフォーマンスシリーズ
2027 X15は、不確実な未来を念頭に置いて設計されました。業界で最も厚い信頼を得てきたこのブランドは、高い効率性と揺るぎない信頼で明日の課題を乗り越えるでしょう。
- 最大出力:605hp
- 最大トルク:2,050lb-ft
- 取得認証:EPA2027
- 製品仕向け地:北米