背景画像 エンジンコンポーネント カミンズは、OEMおよびエンドユーザーのお客様向けに、安定した吸気、燃料噴射、バルブトレイン作動性能を実現する業界最高水準のエンジンコンポーネントを提供しています。グローバルに展開する当社では、複雑なソリューションをカスタム統合するパートナー提携も行っています。 お見積り依頼 エンジンコンポーネントソリューション 燃料システム カミンズの燃料システムは、燃費と性能を最大限に高めながら、ますます厳しくなる排出ガス要件を満たすことができます。 続きを読む ターボチャージャー技術 当社のターボチャージャーは、内燃機関の性能を向上させるように設計されており、特に出力と燃費の面で効果を発揮します。 続きを読む バルブトレイン技術 カミンズは、圧縮解放技術を開拓し、次世代のバルブトレインを進化させることで、一貫して性能の基準を高めています。 続きを読む コンポーネントニュース 記事 コンポーネント 用途に最適なブレーキを見つける ブレーキは、あらゆる車両で最も重要なコンポーネントの一つです。 記事 コンポーネント フリートがトラックのエアスプリングとショックアブソーバーを同時に整備すべき理由 年間120,000マイル走行するトラックは、途中で何百万もの小さな衝撃を経験します。 記事 コンポーネント QuikDisc™で大型消防車のリアアクスルにエアディスクブレーキ搭載 高い車両重量で運用される大型消防車は、迅速な加速と、緊急時における確実かつ安定した停止性能が求められます。 記事 コンポーネント 信頼性の高いドライブラインが高負荷トラックの稼働時間維持に貢献する仕組み トラックが稼働停止すると、配送や運行スケジュール、現場のオペレーションに至るまで、あらゆる業務が遅延します。 記事 コンポーネント 大型トラックのドライブライン技術:性能とメンテナンス性を高めるイノベーション 大型トラックのドライブラインとは、エンジンで発生した動力をトランスミッション経由でアクスル(車軸)へと伝達し、車両を走行させる駆動系システムです。 記事 コンポーネント 1つのパッド、4つのキャリパー:MFLEX4™エアディスクブレーキパッド 高負荷トラックのメンテナンスは、簡潔さが重要となります。 記事 コンポーネント 冬を終えた車両の安全性:エアディスクブレーキのメンテナンス 春は、車両のブレーキシステムを新たなスタートにするのに最適な時期です。 記事 コンポーネント 将来的なEPA規制に対応した後処理システム 北米で予定されている排出ガス規制は?EPA27排出ガス規則は、小型、中型、大型車からの窒素酸化物(NOx)排出量を大幅に削減するために環境保護庁(EPA)によって確立された一連の規制です。 このフォームを使用するには、JavaScriptを有効にしていただく必要があります。 カミンズ コンポーネント事業部のニュースレターを購読する カミンズより、独占コンテンツ、インサイト、トレンド、製品発表を毎月受け取ることができます。 製品情報の最新情報をいち早く入手 より賢明な意思決定を行い、進化する技術に先行するための最新情報を入手しましょう。 Eメールアドレス 会社 このフォームを送信することにより、あなたはCummins Inc.およびその関連会社から、このトピックに関連するニュースレターまたはマーケティング情報を、提供された電子メールアドレスで受け取ることに同意したものとみなされます。設定の変更および登録の解除はいつでも行うことができます。詳細については、カミンズのプライバシーポリシーをご覧ください。nbsp; 登録する [eloqua_guid] お問い合わせ お見積り依頼 サポートを受ける 代理店を探す