QSZ13 Qレンジ

周波数

50 Hz
定格 kW kVA
常用出力 400 500
非常用出力 440 550

認証

CE、UKCA

製品の在庫状況

ヨーロッパ

用途

農業用
商用および産業用発電機
建設機械用
ヘルスケア
常用出力
小規模ビジネス用非常用電源
非常用電力
QSZ13 Qレンジ発電機

概要

Cummins®のこの商用発電機セットは、完全に統合された発電システムで、定置型非常用電力および常用出力アプリケーションに最適なパフォーマンス、信頼性、汎用性を発揮します。

QSZ13発電機セットが特別な理由

すべてを備えたQSZ13シリーズの発電機セットは、お客様の市場における最も不可欠なニーズを満たすように設計されています。QSZ13発電機セットは、多くのアクセサリを標準装備として備え、信頼性の高い電力と自律性を組み合わせて、汎用性を最大限に高めています。

カミンズは、何にでも対応できる新しいカミンズQSZ13シリーズを設計、エンジニアリング、製造しました。ヨーロッパの仕様に沿ってヨーロッパで製造され、今日の幅広いお客様のニーズに対応します。

強力なサポート

カミンズの専門家はお客様専属のテクニカルサポート窓口となり、ご連絡いただければすぐにサポートを開始します。QSZ13を支えているのは、ヨーロッパの専任セールスチームです。その意味するところは、より迅速な配送と、お客様の電力ニーズをサポートするためのより高い可用性です。

機能 & メリット

  • エンジン:頑丈な4サイクル産業用ディーゼルQSZ13シリーズは、安定した電力と負荷変動への迅速な応答を可能にします。
  • オルタネーター - 低リアクタンス2/3ピッチ巻線を備えたスタンフォードSシリーズクラスH。
  • コントローラー - PC2.2:統合されたマイクロプロセッサベースの発電機セット制御システムで、電圧調整、エンジン/オルタネーター保護、オペレーターインターフェース、アイソクロナス制御を提供します。
  • オープンおよび密閉型 - 利用可能なバージョン。
  • パフォーマンス(LAT)- 密閉型の場合は電力を下げることなく、40ºCまでの周囲温度で動作。*100% PRP。その他の冷却データについてはご相談ください
  • 燃料タンク - 995lのこぼれ集水装置を備え、、75% PRPで14時間以上の自律性を保証。
  • 排出ガス規制 - 規制なし。
  • 小型化・軽量化 - 優れた効率でパワーウェイトレシオを向上させています。
  • つり上げおよびロジスティクス - 処理と保管のニーズを最適化。
  • 防音 - CEおよびUKCAに完全に準拠したこの筐体は、設置後にユーザーにとって安全な環境を保証します。
  • 塗料 - 強化されたAPNR塗装システム.
  • 最適化されたサブシステム - 操作と使用が非常に簡単。
  • バッテリー - 鉛酸、密閉型、フラッディング/SLI技術バッテリー。
  • 充電器 - エンジンが常に始動できるように標準装備。
  • クーラントヒーター - 周囲温度が低い時にエンジンの始動を保証するため標準装備。
  • メンテナンスが容易 - サービスが簡単。より迅速にサービスを復旧させ、ダウンタイムを最小限に抑えます。
  • カミンズの信頼性 - 標高の高い場所や極端な温度でも、安定したパフォーマンス。拡張補償は、全世界の保証に基づいてご利用いただけます。
仕様
  • エンジン - QSZ13:4サイクル、直列、6気筒、ディーゼル、ターボチャージ式、チャージエアークール式
  • ボア - 130
  • ストローク - 163
  • 排気量 - 13リットル
  • シリンダーブロック - 合金鋳鉄製、直列、6気筒
  • 起動電圧 - 24ボルトDC、マイナス接地
  • 燃料システム - XPI
  • 標準冷却システム - 50ºC周囲温度ラジエーター
  • オルタネーター - Stamford Sシリーズ、ブラシレス、4極、シングルベアリング、回転界磁
  • コントローラー - PC2.2、電子制御によりシステムをトータルに統合
  • バッテリー容量 - 2x140Ah
  • 燃料タンク - 995l
  • @ 75% PRP (LWA)での騒音レベル *2dB(A)の不確実性を考慮 - 109 dB(A)
発電機モデル
Hz
常用 kW / kVA
非常用 kW / kVA
燃料タイプ
認証
50
400 / 500
440 / 550
ディーゼル
CE、UKCA


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。