周波数
50, 60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 216 - 270 | 270 - 338 |
| 非常用出力 | 240 - 300 | 300 - 375 |
認証
該当なし
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
家庭用非常用電源
商用および産業用発電機
このカミンズ商用発電機セットは、完全に統合された発電システムで、定置型非常用電力および常用出力に最適な性能、信頼性、汎用性を発揮します。
- カミンズ ヘビーデューティーエンジン - 信頼性の高い電力、低エミッション、高負荷変動追従性を備えた頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルエンジン。
- オプションの永久磁石式発電機(PMG) - モーターの始動性と障害除去のための短絡機能を強化。
- オルタネーター -低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害を除去する短絡機能、クラスHの絶縁。
機能 & メリット
- 優れたパワーウェイトレシオを持つフルコントロール式電子エンジン
- オルタネーター - Hクラスの断熱材で優れた効率
- より高い周囲温度にも対応する冷却システム
- 一体型の燃料タンクにより、中断のない運転が可能
- 4ポイント式吊り上げ
- 高度なマイクロプロセッサベースの同期互換コントローラ
- システム性能を向上させたユニークな筐体設計