周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 210 - 270 | 263 - 338 |
| 非常用出力 | 230 - 300 | 288 - 375 |
認証
米国EPAノンロードソース排出ガス基準
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
家庭用非常用電源
商用および産業用発電機
ヘビーデューティーエンジン - 頑丈な4サイクルの産業用カミンズQSL9ディーゼルは安定した電力を供給し、低排出ガス性能を備え、負荷変動へ迅速に対応します。
オルタネーター - オルタネーターのサイズは複数あり、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害除去のための短絡機能を備え、モーターの始動機能を選択可能です
制御システム - PowerCommand® 2.3電子制御装置を標準装備し、発電機セットシステムの統合、監視、制御を行います
機能 & メリット
- エンジン - カミンズヘビーデューティーエンジン - 頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルは、安定したパワー、低排出ガス、負荷変動への迅速な対応を実現します
- オルタネーター - オルタネーターのサイズは複数あり、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害除去のための短絡機能を備え、モーターの始動機能を選択可能です
- コントローラー - PowerCommand® 2.3電子制御装置が標準装備されており、リモートでの自動始動/停止、正確な周波数および電圧調整、アラームおよびステータスメッセージの表示、出力計測、故障検出時の自動シャットダウン、NFPA 110レベル1適合など、すべてが揃った発電機システムです。PowerCommand 3.3制御もオプションで利用可能です(DQDAxシリーズ向け)。
- オープンおよび密閉型 - オプションで耐候性と防音性を備えた筐体をご用意しています
- 燃料タンク - 二重壁サブベース燃料タンク
- 排出ガス規制 - 米国EPA T3
- つり上げおよびロジスティクス - DSHAD:1469kg(3238ポンド)、DQDAx:2234kg(4926ポンド)-2370kg(5225ポンド)
- 防音 - オプションで耐候性と防音性を備えた筐体をご用意しています。73-78dB(A)
- 塗装 - グリーン
- バッテリー - 周囲温度-18°C(0°F)で最小1500アンペア(DHSAD)。周囲温度 -18°C(-0.4 °F)以上で最小750アンペア(DQDAx)
- 充電器 - 100アンペア(DSHAD)、70アンペア(DQDAx)
- カミンズの信頼性 - 包括的な保証と全世界を網羅するディストリビューターのネットワークによって支えられています