商用/産業用 QSJ2.4G

周波数

60 Hz
定格 kW kVA
非常用出力 20 - 60 25 - 75

認証

EPA+

製品の在庫状況

北米

用途

商用および産業用発電機
qsj2.4g発電機
仕様
  • ガスエンジン - カミンズ QSJ2.4Gは頑丈な4サイクル火花点火式エンジンで、信頼性の高いパワーを発揮します。電子空燃比制御により、最適なエンジン性能と負荷変動への迅速な応答を実現しています。
  • オルタネーター:オルタネーターのサイズは複数あり、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、および障害除去のための短絡回路機能を備えたモーター始動機能を選択できます。
  • 制御システム - PowerCommand® 1.1電子制御装置が標準装備されており、リモートでの自動起動/停止、正確な周波数/電圧調整、アラームやステータスのメッセージ表示、出力計測、故障検出時の自動シャットダウン、NFPA 110レベル1準拠など、総合的な発電機システムが統合されています。
  • 冷却システム:標準の冷却パッケージにより、最高 50 °C (122 °F)の周囲温度で稼働しても高い信頼性を実現します。
  • 筐体 - 外観の美しさを追求した筐体には、この種の発電機の中で最も静かな製品を生み出すための特別な設計が組み込まれています。アルミニウム素材と耐久性に優れた粉体塗装により、最高の防錆性能を実現しています。頑丈な設計により最大風速150マイル/時にも耐えることができます。また、取り外し可能なパネルとメンテナンス用のドアを備えているため、サービスやメンテナンスが容易に行えます。
  • ​​​​​​​NFPA - NFPA 110 レベル1システムに準拠したこの発電機セットは、シングルステップで全定格負荷に達することができます。
  • 保証
発電機モデル
スペックシート
Hz
非常用 kW / kVA
燃料タイプ
提供状況
エンジンモデル
規格
認証
60
36 / 45
NG/プロパン
EPA+
C40N6H
60
40 / 50
NG/プロパン
EPA+
60
40 / 50
NG/プロパン
EPA+
C45N6H
60
45 / 56
NG/プロパン
EPA+
C50N6H
60
50 / 63
NG/プロパン
EPA+
C60N6H
60
60 / 75
NG/プロパン
EPA+
60
20 / 25
NG/プロパン
60
25 / 31
NG/プロパン
EPA+
60
30 / 38
NG/プロパン
EPA+
C30N6H
60
30 / 38
NG/プロパン
EPA+
C36N6H
60
36 / 45
NG/プロパン
EPA+
60
30 / 38
天然ガス
北米
QSJ2.4
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
20 / 25
天然ガス
北米
QSJ2.4
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
40 / 50
天然ガス
北米
QSJ2.4
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
36 / 45
天然ガス、プロパン
北米
QSJ2.4
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
25 / 31
プロパン
北米
QSJ2.4
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
天然ガス/プロパン
北米
QSJ2.4
非常用出力
米国EPA、固定非常用、米国およびEU以外の用途
60
天然ガス/プロパン
北米
QSJ2.4
非常用出力
米国EPA、固定非常用、米国およびEU以外の用途
60
天然ガス/プロパン
北米
QSJ2.4
非常用出力
米国EPA、固定非常用、米国およびEU以外の用途
60
天然ガス/プロパン
北米
QSJ2.4
非常用出力
米国EPA、固定非常用、米国およびEU以外の用途
60
天然ガス/プロパン
北米
QSJ2.4
非常用出力
米国EPA、固定非常用、米国およびEU以外の用途


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
発電機モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス

非常用出力

30 kW

38 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス

非常用出力

20 kW

25 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス

非常用出力

40 kW

50 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス、プロパン

非常用出力

36 kW

45 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

プロパン

非常用出力

25 kW

31 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス/プロパン

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス/プロパン

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス/プロパン

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス/プロパン

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス/プロパン