オナンQG 4000i
史上最も静粛性の高いキャンピングカー用固定式発電機であるQG4000iは、軽~中負荷キャンピングカーのアプリケーションに最適です。この発電機セットは、低燃費、片側サービス、密閉型マフラーを採用、といった点が特徴です。QG4000iは、場所を選ぶことなくキャンピングカーユーザーに信頼できるパワーを供給すると同時に、平穏で静かな旅を可能にします。
周波数
60 Hz
認証
CARB
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
モーターホーム&RV用発電機

機能 & メリット
- コンピューター制御の可変速運転により、エンジンの回転数を負荷に合わせて調整し、騒音や振動を最小限に抑えることができます。
- 燃料リターンラインが不要 - EFIガソリンの場合
- 特殊用途向けEVAPモデル
- 高感度RV負荷に対応する反転電気出力による高出力品質
- J1939通信に対応
- 低オイルシャットダウンスイッチ、高油温度センサー
- 同サイズの発電機の中で最も静かな発電機
- マフラーで完全密閉
- 迅速かつ簡単にインストール
- 3年間の限定保証
- 低燃費