オナン 船舶用QD 7/9 kW省スペース型発電機

周波数

50, 60 Hz

認証

EPA、EPA Tier 3

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

船舶用 - 発電機
QD 7/9 kW省スペース型船舶用発電機

7-9 kWe

  • オナンデジタルディスプレイは、エンジンやオルタネーターの広範な情報など、ユーザーフレンドリーな診断を提供します
  • 業界最大かつ世界最大の認定ディストリビューター/代理店のサポートネットワーク
  • 最適化されたマウントシステムにより振動が大幅に低減
  • 電子周波数制御 - 質の高い電力を必要とするデジタル機器やコンピューターにとって不可欠
  • オナン船舶用発電機セットは、米国環境保護庁(EPA)の排出ガス基準に対して認定された排出ガス基準を取得済み
  • ひとつひとつのオナン船舶用発電機セットは、90年以上の船舶経験に裏打ちされています

機能 & メリット

  • 3気筒、4ストローク、空冷式クボタ製ディーゼル、Bosch PFR-MDミニ燃料ポンプ付き
  • SAE J-1939 CANデータリンク機能あり - 発電機セットの状態とエンジン/オルタネーターの診断結果のモニタリングが可能
  • ロイドレジスター社より、船舶用、オフショア用、産業用にて認定取得
仕様

エンジンモデル:3気筒、4ストローク クボタ製ディーゼル

オルタネーター:オナンモデル

製品の寸法と重量。

全長 mm (in) 824 (32)
全幅 mm (in) 479

(19)

全高 mm (in) 560 (22)
重量 kg (lb) 238 (525)

寸法は、選択されたエンジン形状によって異なる場合があります。

Hz
認証
電圧
アンペア
kWe
kVA
フェーズ
RPM
50
110 | 220
63.6 | 31.8
7
7
1
1500
EPA
115 | 230
60.9 | 30.4
120 | 240
58.3 | 29.2
60
EPA
120
75
9
9
1
1800
120 | 240
75 | 37.5


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。