オナン 船舶用QD 40-110 kW発電機

  • オナン デジタルディスプレイは、エンジンやオルタネーターに関する広範な情報を含む、使いやすい診断機能を提供します
  • 業界最大、世界規模の認定サポートネットワーク
  • 最適化された取り付けシステムにより振動を大幅に低減
  • 電子周波数制御 - 質の高い電力を必要とするデジタル機器やコンピューターにとって不可欠
  • ひとつひとつのオナン船舶用発電機セットは、100年以上の船舶経験に裏打ちされています

周波数

50, 60 Hz

認証

EPA Tier 3、ステージV

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

船舶用 - 発電機
オナン 船舶用QD発電機

エンジンモデル:4サイクル、4気筒、ターボチャージ式、水冷式船舶用ディーゼル

オルタネーター:オナン4極

機能 & メリット

  • パワフルなカミンズB4.5エンジン
  • レクリエーションおよび商用発電機セット用もあり
  • 50 Hzと60 Hzの両方のモデルがあり、出力は最大110 kWe
  • 防音筐体あり、なしを選択可能
  • 片側から作業できるため、メンテナンスが容易
  • ひとつひとつのオナン船舶用発電機セットは、100年以上の船舶経験に裏打ちされています
仕様

 

 

40-80 kW製品情報       70-110 kW製品情報

 

40〜80 kWの製品寸法と重量:

  格納時 非格納
全長 - mm(インチ) 1782 (70.2) 1780 (70.1)
全幅 - mm(インチ) 833 (32.8) 818 (32.2)
全高 - mm(インチ) 1036 (40.8) 975 (38.4
総重量 - kg (lb) 1156 (2548.5) 1031 (2272.9)

寸法は、選択されたエンジン形状によって異なる場合があります。

 

定格 40〜80 kW:

kWe kVa Hz RPM 位相 電圧 電流 (A)
40 50 60 1800 3 120/208 138.8
          120/240 120.3
          127/220 131.2
          139/240 120.3
          240/416 69.4
          255/440 65.6
          277/480 60.1
40 40 50 1500 1 110/220 181.8
          115/230 173.9
          120/240 166.7
40 50 50 1500 3 110/190 151.9
          110/220 131.2
          115/200 144.3
          115/230 125.5
          120/208 138.8
          120/240 120.3
          220/380 76.0
          230/400 72.2
          240/416 69.4
          255/440 65.6
45 45 60 1800 1 120/240 135.3
55 55 60 1800 1 120/240 229.2
55 68.8 60 1800 3 120/208 190.8
          120/240 165.4
          127/220 180.4
          139/240 165.4
          240/416 95.4
          255/440 90.2
          277/480 82.7
55 68.8 50 1500 3 110/190 208.9
          120/208 190.8
          110/220 180.4
          120/240 165.4
          220/380 104.5
          240/416 95.4
58 58 50 1500 1 110/220 180.4
          120/240 165.4
65 65 60 1800 1 120/240 270.8
65 81.3 60 1800 3 120/208 225.5
          120/240 195.5
          127/220 213.2
          139/240 195.5
          240/416 112.8
          255/440 106.6
          277/480 97.7
65 81.3 50 1500 3 110/190 246.9
          110/220 213.2
          115/200 234.5
          115/230 204.0
          120/208 225.5
          120/240 195.5
          220/380 123.4
          230/400 117.3
          240/416 112.8
          255/440 106.6
             
             
80 100 60 1800 3 120/208 277.6
          120/240 240.6
          127/220 262.4
          139/240 240.6
          240/416 138.8
          255/440 131.2
          277/480 120.3

 

 

70〜110 kWの製品寸法と重量:

  格納時 非格納
全長 - mm(インチ) 1947 (76.6) 1944 (76.5)
全幅 - mm(インチ) 904 (35.6) 891 (35.1)
全高 - mm(インチ) 1129 (44.4) 1129 (44.4)
総重量 - kg (lb) 1453 (3203) 1337 (2947.6)

寸法は、選択されたエンジン形状によって異なる場合があります。

定格 70〜110 kW:

kWe kVa Hz RPM 位相 電圧 電流 (A)
73 73 50 1500 1 110/220 239.5
          120/240 219.5
80 100 50 1500 3 110/190 303.9
        3 115/200 288.7
        3 115/230 251.0
        3 120/208 277.6
        3 120/240 240.6
        3 220/380 151.9
        3 230/400 144.3
        3 240/416 138.8
        3 255/440 131.2
85 85 60 1800 1 120/240 255.6
98 124 60 1800 3 120/208 343.5
        3 120/240 297.7
        3 127/220 324.8
        3 139/240 297.7
        3 240/416 171.7
        3 255/440 162.4
        3 277/480 148.8
99 124 50 1500 3 110/190 376.0
        3 120/208 343.5
        3 110/220 324.8
        3 120/240 297.7
        3 220/380 188.0
        3 240/416 171.7
110 138 60 1800 3 120/208 381.7
        3 127/220 360.8
        3 139/240 330.8
        3 120/240 330.8
        3 240/416 190.8
        3 255/440 180.4
        3 277/480 165.4
発電機モデル
Hz
燃料タイプ
エンジンモデル
オナン 船舶用QD 40-100 kW
50, 60
ディーゼル
B4.5


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。