周波数
50, 60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 1050 - 1240 | 1313 - 1550 |
認証
IMO 2、IMO Tier I
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
船舶用 - 発電機
74-99 kWe
- 業界最高水準のカミンズ製オルタネーターに匹敵する世界最高水準のカミンズ製ディーゼルエンジン。最適な効率とパフォーマンスのために設計、統合、組み立てられています。
- 優れた耐久性と高いアップタイムを必要とする船舶用環境の厳しい要求に応えるために設計されました
- 複雑な機械的接続を減らし、船舶の統合を簡素化
- 用途に合わせて、ローカルデジタルネットワークを介したマルチステーションのアラームおよびモニタリングパネルが利用できます
- 統合された警報システムは、船の中央データシステムと通信するように設定が可能です
- 船舶の運航条件に合わせて発電セットをカスタマイズできる柔軟な構成が可能です
- 包括的な保証は、発電セット全体に適用され、グローバルに有効です。
- 英国イプスウィッチのG&M Tex Ltd.にてパッケージ化
機能 & メリット
エンジン特性
- 電子制御燃料システムを備えた頑丈なV-16気筒ターボチャージ式ディーゼルエンジンが、優れた燃費を可能にし、メンテナンス要件を低く抑えます。オプションのバックアップ用油圧式調速機あり
- 熱交換器式とキール冷却式あり
- SOLASの表面温度要件に適合し、IACSの社会規定で定められているUMS(無人機械スペース)用途に分類可能。
- ロイズ・レジスターによるIMO排出量の認証、船級協会の型式承認を取得可能です
- 優れたアルミ押し出し材のワイヤーハーネス、二重構造フィルトレーション、型式認定されたハードウェアを装備した船級レベルのユニット。
オルタネーターの特徴
- 再接続可能な幅広い出力端子を装備した6線、3相のオルタネーター 再接続可能な幅広い出力端子を装備
- IP23規格に準拠した船舶用の用途専用に設計
- クラス認定を受けているフレキシブルカップリングを永久磁石式発電機を使用して密連結した2つのベアリングオルタネーターは、あらゆる条件下で一貫した励磁力を発揮
- 標準的な2/3ピッチの巻線は、過剰なニュートラル電流を回避します。
- IACSの学会規則で定められたUMS(無人機械スペース)用途に分類可能。
- シールフォーライフボールベアリングを採用したダイナミックバランス型ローター
- 結露防止用ヒーターと2組のRTDを内蔵