商工業用GTA28E

周波数

60 Hz
定格 kW kVA
非常用出力 400 - 500 500 - 625

認証

EPA SI NSPS認証、EPA SI NSPS準拠

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

商用および産業用発電機
カミンズ GTA28E 発電機
仕様
  • カミンズ ヘビーデューティーエンジン - 頑丈な4サイクルの産業用火花点火式エンジンは、信頼性の高い電力、低排出ガス、高負荷変動追従性を実現します。
  • オルタネーター - オルタネーターのサイズは複数あり、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、および障害除去のための短絡回路機能、クラスH絶縁を備えたモーター始動機能を選択できます。オルタネーターの電気絶縁システムは、UL1446認定です。
  • 制御システム - PowerCommand®電子制御装置が標準装備されており、遠隔地からの自動起動/停止、正確な電圧調整、アラームやステータスメッセージの表示、出力計測、故障検出時の自動シャットダウンなど、発電機システムをトータルに統合します。PowerCommand®制御はUL508に準拠しています。
  • 冷却システム - 標準装備の冷却パッケージにより、定格電力レベルであれば、最高104°Fの周囲温度でも信頼性の高い動作が可能です
  • ハウジング - 全天候型・防音型オプションあり
  • 規格 - C450N6およびC500N6B発電機は、関連するUL、NFPA、ISO、IEC規格に基づいて設計、製造、テストされています。オルタネーターはCSA 22.2認定、制御装置はCSA C282-M1999および22.2 No.14 M91の認定を受けています。PowerCommand®制御はUL508 Listedのラベル付きです。
  • 保証
発電機モデル
スペックシート
Hz
非常用 kW / kVA
燃料タイプ
提供状況
エンジンモデル
規格
認証
60
400 / 500
天然ガス
EPA SI NSPS認証
60
500 / 625
天然ガス
EPA SI NSPS認証
60
500 / 500
天然ガス
EPA SI NSPS認証
60
500 / 625
天然ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
GTA28E
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
400 / 500
天然ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
GTA28E
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用
60
450 / 562
天然ガス
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
GTA28E
非常用出力
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
発電機モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス

非常用出力

500 kW

625 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス

非常用出力

400 kW

500 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス

非常用出力

450 kW

562 kVA