DQCC

周波数

60 Hz

製品の在庫状況

北米
qsk23

周波数

60

排出ガスレベル

米国EPA、固定非常用、米国およびEU以外の用途

エンジンモデル&燃料タイプ

QSK23 - ディーゼル

定格

非常用出力

常用出力

データセンター連続

製品タイプ

発電機セット

関連モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

680 kW

850 kVA

非常用出力

750 kW

938 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

545 kW

681 kVA

非常用出力

600 kW

750 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

725 kW

906 kVA

非常用出力

800 kW

1000 kVA

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

ディーゼル

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索