周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 455 | 569 |
| 非常用出力 | 500 | 625 |
| データセンター連続 | 455 | 569 |
製品の在庫状況
ラテンアメリカ、北米
周波数
60
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSX15-G9 NONROAD 2 - ディーゼル
定格
データセンター連続
常用出力
非常用出力
製品タイプ
60Hz ディーゼル
筐体のタイプ
防音&耐候性
非格納
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
常用出力
455 kW
569 kVA
非常用出力
500 kW
625 kVA
データセンター連続
455 kW
569 kVA