CI 250D5P

周波数

50 Hz
定格 kW kVA
常用出力 200 250

製品の在庫状況

India
QSB4.5G1 - QSB6.7G23発電機セット

周波数

50

排出ガスレベル

インド CPCB IV+

エンジンモデル&燃料タイプ

QSB6.7-G23 - ディーゼル

定格

常用出力

製品タイプ

50Hz ディーゼル

筐体のタイプ

防音&耐候性

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

常用出力

200 kW

250 kVA