C8D5

周波数

50 Hz
定格 kW kVA
常用出力 6 7.5
非常用出力 6.6 8.3

製品の在庫状況

アフリカ、中東、アジア太平洋、ラテンアメリカ

周波数

50

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

X1.3-G2 - ディーゼル

定格

常用出力

非常用出力

製品タイプ

50Hz ディーゼル

筐体のタイプ

非格納

kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

常用出力

6 kW

7.5 kVA

非常用出力

6.6 kW

8.3 kVA

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索