周波数
50 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 288 | 360 |
| 非常用出力 | 320 | 400 |
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ
周波数
50
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
NTA855-G4 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
50Hz ディーゼル
筐体のタイプ
非格納
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
常用出力
288 kW
360 kVA
非常用出力
320 kW
400 kVA