周波数
50 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 240 | 300 |
| 非常用出力 | 264 | 330 |
製品の在庫状況
ヨーロッパ
周波数
50
排出ガスレベル
EU、定置型アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSL9-G7 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
50Hz ディーゼル
常用出力
240 kW
300 kVA
非常用出力
264 kW
330 kVA