周波数
50 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 2200 | 2750 |
| 非常用出力 | 2400 | 3000 |
| 連続 | 1680 | 2100 |
| データセンター連続 | 2200 | 2750 |
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ
周波数
50
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSK78-G15/G16 - ディーゼル
定格
連続
データセンター連続
常用出力
非常用出力
製品タイプ
50Hz ディーゼル
筐体のタイプ
非格納
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
常用出力
2200 kW
2750 kVA
非常用出力
2400 kW
3000 kVA
連続
1680 kW
2100 kVA
データセンター連続
2200 kW
2750 kVA