周波数
50/60、デュアル Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 250 | 313 |
| 非常用出力 | 275 | 344 |
製品の在庫状況
北米
周波数
50/60
デュアル
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSL9-G9 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
60Hz レンタル - ディーゼル
50Hz レンタル - ディーゼル
筐体のタイプ
防音&耐候性
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
常用出力
250 kW
313 kVA
非常用出力
275 kW
344 kVA