周波数
50 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 182 | 227 |
| 非常用出力 | 200 | 250 |
製品の在庫状況
アフリカ、中東、アジア太平洋、ラテンアメリカ
周波数
50
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSB7-G19 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
50Hz ディーゼル
筐体のタイプ
防音&耐候性
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
常用出力
182 kW
227 kVA
非常用出力
200 kW
250 kVA