周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 18 - 18.1 | 18.1 - 23 |
| 非常用出力 | 20 - 20 | 20 - 25 |
認証
該当なし
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
電気通信
このカミンズ®商用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、遠隔地に常備してスタンバイ、常用出力、連続負荷として用いるのに最適な性能、信頼性、汎用性を備えています。
機能 & メリット
ヘビーデューティーエンジン: 信頼性の高い電力、低エミッション、高負荷変動追従性を備えた頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルエンジン。
オルタネーター:低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪みを備えた優れたモーター起動能力。
制御システム - PowerCommand® 1.1 電子制御装置を標準装備し、遠隔地からの自動始動/停止、アラーム、ステータスメッセージの表示など、発電機システム全体を統合。
冷却システム:定格室温に合わせて設計・テストされた標準の一体型ラジエーターシステムにより、排熱に関する施設設計の要件を簡素化。
筐体:耐候性、防音仕様。1 m/100%の負荷率で最大77 db。
保証:包括的な保証と世界的なディストリビューターネットワークでサポート。
リモートオペレーション:1000Lの大容量燃料タンク、強固な構造強度、盗難防止のためロック可能な筐体。
サービス間隔の延長:燃料フィルター、潤滑油、エアフィルターの交換間隔をオプションで1000時間に設定。
吊り上げ機能 - 1点で吊り上げる構成のため、移動が容易。フォークリフト用のポケットも装備。
統合ATS - 自動切り替えスイッチと手動バイパススイッチを、発電機セットの筐体内に統合。