C180D5E

周波数

50 Hz
定格 kW kVA
常用出力 131 164
非常用出力 144 180

製品の在庫状況

ラテンアメリカ
QSB7 Iレンジ発電機

周波数

50

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

QSB7-G5 - ディーゼル

定格

常用出力

非常用出力

製品タイプ

50Hz ディーゼル

筐体のタイプ

非格納

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

常用出力

131 kW

164 kVA

非常用出力

144 kW

180 kVA

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索